ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LM65635-Q1

アクティブ

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 3.5 Vin (max) (V) 65 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 0.8 Features Adjustable switching frequency, Auto Mode, Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, Overcurrent protection, Power good, Spread Spectrum, Thermal shutdown, UVLO adjustable EMI & noise features Fixed-frequency control, Low parasitic packaging, Mitigated interference & noise technology – architecture 1 (MINT 1), Pinout optimization, Spread Spectrum, Switch-node waveshaping Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 3.5 Vin (max) (V) 65 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 0.8 Features Adjustable switching frequency, Auto Mode, Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, Overcurrent protection, Power good, Spread Spectrum, Thermal shutdown, UVLO adjustable EMI & noise features Fixed-frequency control, Low parasitic packaging, Mitigated interference & noise technology – architecture 1 (MINT 1), Pinout optimization, Spread Spectrum, Switch-node waveshaping Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
WQFN-FCRLF (RZT) 20 9.36 mm² (3.6 mm × 2.6 mm)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 幅広い入力電圧範囲:3V ~ 65V (70V の過渡電圧 < 100ms)
    • LV148 / ISO21780 要件に適合
  • 低 EMI 要件向けの設計
    • CISPR 25 Class 5 準拠
    • モードピンで構成可能な ±5% または ±10% のデュアル ランダム スペクトラム拡散により、ピーク放射を低減
    • 対称型ピン配置付き拡張 HotRod™ QFN パッケージ
    • スイッチング周波数:300kHz~2.2MHz
    • ピンで構成可能な自動または FPWM 動作
    • 補償、電流制限、TSD を内蔵
  • 短い最小オン時間:40ns (最大値)
    • 2.2MHz で 36VIN から 3.3VOUT への変換を実現
  • あらゆる負荷で高効率の電力変換
    • 94% 超のピーク効率 (24VIN、5VOUT、400kHz)
    • 無負荷時の 2.5µA スイッチング入力電流
  • 高い電力密度
    • 3.6mm × 2.6mm、ウェッタブル フランク、20 ピン パッケージ
    • 36V LM654x0-Q1 とピン互換
    • ϴJA = 24.0°C/W (LM65645-Q1EVM)
  • WEBENCH Power Designer により、LM656x5-Q1 を使用するカスタム設計を作成
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 幅広い入力電圧範囲:3V ~ 65V (70V の過渡電圧 < 100ms)
    • LV148 / ISO21780 要件に適合
  • 低 EMI 要件向けの設計
    • CISPR 25 Class 5 準拠
    • モードピンで構成可能な ±5% または ±10% のデュアル ランダム スペクトラム拡散により、ピーク放射を低減
    • 対称型ピン配置付き拡張 HotRod™ QFN パッケージ
    • スイッチング周波数:300kHz~2.2MHz
    • ピンで構成可能な自動または FPWM 動作
    • 補償、電流制限、TSD を内蔵
  • 短い最小オン時間:40ns (最大値)
    • 2.2MHz で 36VIN から 3.3VOUT への変換を実現
  • あらゆる負荷で高効率の電力変換
    • 94% 超のピーク効率 (24VIN、5VOUT、400kHz)
    • 無負荷時の 2.5µA スイッチング入力電流
  • 高い電力密度
    • 3.6mm × 2.6mm、ウェッタブル フランク、20 ピン パッケージ
    • 36V LM654x0-Q1 とピン互換
    • ϴJA = 24.0°C/W (LM65645-Q1EVM)
  • WEBENCH Power Designer により、LM656x5-Q1 を使用するカスタム設計を作成

LM656x5-Q1 は、高効率、高い電力密度、超低電磁干渉 (EMI) を実現するように設計された車載用降圧コンバータ ファミリです。これらのコンバータは、3V ~ 65V (70V 過渡が 100 ミリ秒未満) (外部入力サージ保護の必要性が低下) の広い入力電圧範囲で動作します。LM656x5-Q1 は、3.3V および 5V または可変構成でのピン選択可能な固定出力電圧を備えています。ループ インダクタンスを最小化し、スイッチ ノードのスルーレートを最適化することで、低 EMI での動作がイネーブルになります。ピン選択可能な ±5% または ±10% のデュアル ランダム スペクトラム拡散 (DRSS) により、三角波変調と疑似ランダム変調の組み合わせによりピーク放射が大幅に低減されると同時に、出力電圧リップルが非常に低く維持されます。電流モード制御アーキテクチャの標準最小オン時間は 30ns で、高周波数での高い変換比、高速過渡応答、優れた負荷およびライン レギュレーションを実現します。

LM656x5-Q1 は、高効率、高い電力密度、超低電磁干渉 (EMI) を実現するように設計された車載用降圧コンバータ ファミリです。これらのコンバータは、3V ~ 65V (70V 過渡が 100 ミリ秒未満) (外部入力サージ保護の必要性が低下) の広い入力電圧範囲で動作します。LM656x5-Q1 は、3.3V および 5V または可変構成でのピン選択可能な固定出力電圧を備えています。ループ インダクタンスを最小化し、スイッチ ノードのスルーレートを最適化することで、低 EMI での動作がイネーブルになります。ピン選択可能な ±5% または ±10% のデュアル ランダム スペクトラム拡散 (DRSS) により、三角波変調と疑似ランダム変調の組み合わせによりピーク放射が大幅に低減されると同時に、出力電圧リップルが非常に低く維持されます。電流モード制御アーキテクチャの標準最小オン時間は 30ns で、高周波数での高い変換比、高速過渡応答、優れた負荷およびライン レギュレーションを実現します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM656x5-Q1 高性能、3V ~ 65V 、 ピン互換、2.5A、3.5A、4.5A、 車載 、低 EMI、同期降圧コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/07/30
機能安全情報 LM656x5-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2025/05/02

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM65635EVM — LM65635 評価基板

LM65635EVM の評価基板 (EVM) は、入力電圧範囲の広い降圧コンバータである LM656x5 の動作と性能の評価に役立ちます。LM65635EVM は、3.5A 以下を必要とする負荷に 5V の出力を供給する構成を採用しています。LM656x5 の他のバージョンに置き換えるか、ボードの部品を再構成する方法で、LM65635EVM を多様な構成で使用することができます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

LM65645EVM — LM65645 評価基板

LM65645 の評価基板 (EVM) は、入力電圧範囲の広い降圧コンバータである LM65645 の動作と性能の評価に役立ちます。LM65645 ファミリは使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータであり、最大 65V の入力電圧を受け入れ、最大 2.5A、3.5A、4.5A いずれかの負荷電流を供給できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

LM6x625 Transient SPICE Model

SNVMCE9.ZIP (2204 KB) - TISpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN-FCRLF (RZT) 20 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ