LM851772Q1EVM-PD
LM851772-Q1 評価基板
LM851772Q1EVM-PD
概要
LM851772Q1EVM-PD は、LM851772-Q1 を用いた柔軟な高出力昇降圧設計を実証します。この評価基板は、9V ~ 60V の入力電圧範囲で動作し、最大 5A の負荷電流で 5V ~ 48V の安定化出力を生成するように構成されています。ほとんどのデバイス設定は、ジャンパを使用して簡単に調整または設定できます。
特長
- 広い入力電圧範囲と超高 (95% 超) ピーク電力変換効率
- 帰還抵抗デバイダまたは I2C インターフェイスを使用して調整可能な出力電圧
- 電流モニタまたはリミッタが簡単に構成可能
- ケーブル電圧降下補償をサポート
- 出力切断サポート
- プログラム可能な入力低電圧誤動作防止 (UVLO) スレッショルドおよびヒステリシス
- 定電圧 (CV) および定電流 (CC) の出力オプション
- USB2ANY と GUI 付きの I2C インターフェイス
DC/DC コントローラ
購入と開発の開始
評価ボード
LM851772Q1EVM-PD — LM851772-Q1 評価基板
LM851772Q1EVM-PD — LM851772-Q1 評価基板
計算ツール
LM851772-QUICKSTART-CALC — LM851772 BuckBoost Quickstart Calculator Tool
サポート対象の製品とハードウェア
製品
DC/DC コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM851772-QUICKSTART-CALC — LM851772 BuckBoost Quickstart Calculator Tool
製品
DC/DC コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The LM851772 BuckBoost Quickstart Calculator tool supports you defining the power stage using the LM851772 and to select the required external components.
最新情報
- Adjusted Vout range check according datasheet values
- Added Additional Info page
- Fixed calculation of Rcs sense resistor power loss
- Merged in devices with same power stage architecture
- Added calculation for Cable Drop Compensation
- Improved calculation of slope compensation impact on loop stability
- Updated R_CFG bit descriptions for LM251772, LM251772-Q1, LM34938-Q1 and LM851772-Q1
- Added checkers with error highlighting (UVLO, max inductor current)
評価基板 (EVM) 向けの GUI
LM851772-CONFIGURATON-GUI — LM851772 GUI for configuration via I2C
サポート対象の製品とハードウェア
製品
DC/DC コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM851772-CONFIGURATON-GUI — LM851772 GUI for configuration via I2C
LM851772 GUI for Windows
LM851772 GUI for OSX
LM851772 GUI for Linux
製品
DC/DC コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
LM851772 EVM GUI
Graphical User Interface (GUI) to configure the LM851772-Q1 via I2C.
You can use the Launch button for using the GUI online in a browser or the download file for your operating system to run the GUI offline.
最新情報
- Initial Version of the LM851772 Configuration GUI
認証
LM851772Q1EVM-PD-DOC-CERT — LM851772Q1EVM-PD EU Declaration of Conformity (DoC)
サポート対象の製品とハードウェア
LM851772Q1EVM-PD-DOC-CERT — LM851772Q1EVM-PD EU Declaration of Conformity (DoC)
リリース情報
LM851772Q1EVM-PD EU Declaration of Conformity (DoC)
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM851772-Q1 USB-PD 向け、昇降圧コントローラ評価基板 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/08/13 |