LMG1208EVM-141

LMG1208EVM-141

ご注文はこちら

概要

LMG1208 評価基板 (EVM) は、外部 PWM 信号と組み合わせて使用する小型で使いやすい電力段です。この基板は、開ループの降圧コンバータまたは昇圧コンバータとして構成できます。この評価基板を使用すると、LMG1208 ゲート ドライバの性能を評価できます。この評価基板は、2 個の Si-MOSFET を駆動する LMG1208 ゲートドライバを搭載しています。このボードは、過渡応答を評価するための設計を採用していません。

特長
  • シングルまたはデュアル PWM 信号を使用する開ループ動作
  • DCR センシングを使用して、インダクタ電流を正確に測定します
  • 検出したインダクタ電流信号のゲインを提供するオンボード差動アンプ回路
  • 外部 12V 電源から 5V の VCC を生成するオンボード LDO
ハーフ ブリッジ ドライバ
LMG1208 — 3A、4A、100V ハーフ ブリッジ ゲート ドライバ、フローティング グランドおよび保護機能付き GaNFET および MOSFET 用
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMG1208EVM-141 — LMG1208 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMG1208EVM-141 — LMG1208 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
認証

LMG1208EVM-141-DOC-CERT — LMG1208EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
LMG1208EVM-141 — LMG1208 評価基板

LMG1208EVM-141-DOC-CERT — LMG1208EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
バージョン: 1.0
リリース日: 2026/08/28
ハードウェア開発
評価ボード
LMG1208EVM-141 — LMG1208 評価基板

リリース情報

LMG1208EVM-141 EU Declaration of Conformity (DoC)

最新情報

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMG1208 Evaluation Module PDF | HTML 2026/10/13

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ