LMH7322EVAL

LMH7322EVAL

ご注文はこちら

概要

This board is designed to demonstrate the LMH7322 Dual Comparator with RSPECL outputs. It will facilitate the evaluation of the LMH7322 in most of the possible configurations. There is one part containing two comparators mounted onto this board. The intention of this board is to demonstrate the conversion of an analog signal to a digital presentation at LVDS levels and to translate this LVDS signal to RSECL levels. The LATCH function can be evaluated using the two switches mounted on the edge of the board. Two test points located between the comparators allows checking the LVDS levels while the output signals are fed to two SMA connectors that feed the signals on a 50? basis to any scope or analyzer. To demonstrate the hysteresis functionality both hysteresis resistors are mounted on header pins, which makes them changeable in a convenient manner. Only two supply voltages are needed to make this setup work. The positive supply is +2.5V and the negative supply is −5.2V.

コンパレータ
LMH7322 — 5.5V、700ps、高速、デュアル RSPECL コンパレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMH7322EVAL/NOPB — LMH7322 Dual 700ps High Speed Comparator with RSPECL Outputs Evaluation Board

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMH7322EVAL/NOPB — LMH7322 Dual 700ps High Speed Comparator with RSPECL Outputs Evaluation Board

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1602 LMH7322 Dual Comparator Evaluation Board (Rev. A) 2013/05/01
証明書 LMH7322EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ