LMP92066EVM

LMP92066EVM

ご注文はこちら

概要

LMP92066EVM は、EEPROM と出力のオン / オフ制御機能を内蔵したデュアル温度制御 DAC である LMP92066 の機能を迅速に評価できる設計を採用しています。

この評価基板は、使いやすさを考慮した構成を採用しています。組み立てが完了すれば、このキットは完全に機能するテスト プラットフォームとなり、追加の計測機器は必要ありません。付属のソフトウェア LMP92066 EVM GUI を使用すると、EEPROM プログラミングなどのデバイスの機能を包括的に制御できます。  LMP92066EVM GUI は TI.com からダウンロードでき、EEPROM のプログラミングなどのデバイスの機能を包括的に制御できます。

特長
  • 使いやすさを考慮し、この評価基板はホスト PC の USB ポートから電力を供給できます。
  • EEPROM プログラミングなどの LMP92066 の機能を完全に制御できます。
  • ユーザーが作成した参照テーブルの値をプログラムおよび検証するために使用できます。
  • 拡張テストのデータ ロギングを容易にします。
  • GUI を使用して、ターゲット システム内の LMP92066 を制御できます
統合型高精度 ADC と DAC
LMP92066 — EEPROM 内蔵、出力のオン / オフ制御機能搭載、デュアル、温度制御型 DAC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMP92066EVM — LMP92066EVM 評価モジュール、デュアル温度制御用、EEPROM 内蔵

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMP92066EVM — LMP92066EVM 評価モジュール、デュアル温度制御用、EEPROM 内蔵

close
バージョン: null
リリース日:
サポート・ソフトウェア

SNAC061 — LMP92066 GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
統合型高精度 ADC と DAC
LMP92066 — EEPROM 内蔵、出力のオン / オフ制御機能搭載、デュアル、温度制御型 DAC
ハードウェア開発
評価ボード
LMP92066EVM — デュアル チャネル用 LMP92066EVM 評価基板、温度制御 DAC、EEPROM 内蔵

SNAC061 — LMP92066 GUI

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/02/02
製品
統合型高精度 ADC と DAC
LMP92066 — EEPROM 内蔵、出力のオン / オフ制御機能搭載、デュアル、温度制御型 DAC
ハードウェア開発
評価ボード
LMP92066EVM — デュアル チャネル用 LMP92066EVM 評価基板、温度制御 DAC、EEPROM 内蔵

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snac061 or www.ti.com/lit/xx/snac061/snac061.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNAC061. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 LMP92066EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド Using the LMP92066 Evaluation Module 2014/03/21

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ