LMR60440RBMQEVM

LMR60440RBMQEVM

ご注文はこちら

概要

LMR60440-Q1 評価基板 (EVM) は 8V ~ 36V の広い入力電圧範囲を受け入れ、2.2MHz のスイッチング周波数で動作し、3.3V の安定化出力電圧で最大 4A の負荷電流を供給します。LMR60440RBMQEVM は 1% より大きい出力電圧安定化精度を達成しているほか、外付けの抵抗デバイダを使用して出力電圧設定ポイントを調整することも可能です。

特長
  • 入力電圧範囲:8V ~ 36V
  • 出力電圧:3.3V
  • 負荷電流:0A ~ 4A
  • スイッチング周波数:2.2MHz
  • 可変出力電圧
  • 外部との同期が可能
DC/DC コンバータ
LMR60440-Q1 — 車載、低静止電流 (IQ)、高効率、COUT 最小化に対応、36V、4A、同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMR60440RBMQEVM — LMR60440-Q1 評価基板 (RBM パッケージ)

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMR60440RBMQEVM — LMR60440-Q1 評価基板 (RBM パッケージ)

close
バージョン: null
リリース日:
認証

LMR60440RBMQEVM-DOC-CERT — LMR60440RBMQEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
LMR60440RBMQEVM — LMR60440-Q1 評価基板 (RBM パッケージ)

LMR60440RBMQEVM-DOC-CERT — LMR60440RBMQEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
バージョン: 1.0
リリース日: 2026/03/26
ハードウェア開発
評価ボード
LMR60440RBMQEVM — LMR60440-Q1 評価基板 (RBM パッケージ)

資料

LMR60440RBMQEVM RoHS Declation of Conformity

リリース情報

Added LMR60440RBMQEVM-DOC-CERT Declaration of Conformity

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMR60440RBMQEVM, LMR60440RBM-Q1 Evaluation Module PDF | HTML 2026/06/15

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ