LOG305DRVEVM

LOG305DRVEVM

ご注文はこちら

概要

LOG305DRVEVM は、6 ピン WSON (DRV) パッケージの LOG305 ログ検出器 / RSSI 検出器用評価基板です。この評価基板は、このデバイスの機能と汎用性を迅速かつ容易に実証するための設計を採用しています。複数のオンボード コネクタを使用して、この評価基板 (EVM) を電源 (2.7V ~ 5.25V)、信号源、試験装置にすぐに接続することができます。この評価基板は、入出力の両方に SMA コネクタを使用しており、一般的なラボ用機器に容易に接続可能な構成で出荷されます。この基板には、デバイスを簡単に無効化、有効化できるジャンパも搭載されています。

特長
  • 単一電源電圧の動作範囲:2.7V ~ 5.25V
  • 入出力信号用の使いやすい SMA コネクタ
  • オンボードまたは外部のバンドパス フィルタ (BPF) を使用できるフレキシビリティを実現
  • デバイスを有効化 / 無効化するためのジャンパ
対数アンプ
LOG305 — 低消費電力、95dB ダイナミック レンジ、対数検出器
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LOG305DRVEVM — LOG305 evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LOG305DRVEVM — LOG305 evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LOG305DRVEVM Evaluation Module PDF | HTML 2025/11/16
証明書 LOG305DRVEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/11/18

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ