ホーム アンプ スペシャル ファンクション アンプ 対数アンプ

製品詳細

Offset voltage (input amplifiers) (max) (mV) 150 Vs (±) (min) (V) 2.7 Vs (±) (max) (V) 5.25 Iq (max) (mA) 1.8 Dynamic range (typ) (dB) 95 Reference type Ext, External Full-scale output voltage (min) (±V) 0.12 Full-scale output voltage (max) (±V) 5.05 Conformity error (initial 5 decades) (max) (%) 1.4 Conformity error (initial 5 decades) (typ. over temp) (%/°C) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Offset voltage (input amplifiers) (max) (mV) 150 Vs (±) (min) (V) 2.7 Vs (±) (max) (V) 5.25 Iq (max) (mA) 1.8 Dynamic range (typ) (dB) 95 Reference type Ext, External Full-scale output voltage (min) (±V) 0.12 Full-scale output voltage (max) (±V) 5.05 Conformity error (initial 5 decades) (max) (%) 1.4 Conformity error (initial 5 decades) (typ. over temp) (%/°C) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
WSON (DRV) 6 4 mm² (2 mm × 2 mm)
  • 入力範囲:18µVRMS ~ 1VRMS
  • 温度:-40°C ~ +125°C
  • ダイナミック レンジ:95dB
  • 対数適合性誤差 (LCE) = ±2dB
  • 200kHz ~ 100MHz の信号検出
  • 静止電流:動作温度範囲全体にわたって最大 1.5mA
  • 電源電圧:2.7V ~ 5.25V
  • バッファリング / ゲイン調整向けオペアンプを内蔵
  • 入力範囲:18µVRMS ~ 1VRMS
  • 温度:-40°C ~ +125°C
  • ダイナミック レンジ:95dB
  • 対数適合性誤差 (LCE) = ±2dB
  • 200kHz ~ 100MHz の信号検出
  • 静止電流:動作温度範囲全体にわたって最大 1.5mA
  • 電源電圧:2.7V ~ 5.25V
  • バッファリング / ゲイン調整向けオペアンプを内蔵

LOG305 は、超低消費電力の対数検出器 / RSSI 検出器です。このデバイスは 200kHz ~ 100MHz の入力周波数範囲と 95dB の標準的なダイナミック レンジに対応しています。LOG305 は、低い感度で、これらの周波数を超える周波数に対応できます。LOG305 は、広いダイナミック レンジの電圧および信号測定が求められるアプリケーションに適しています。このデバイスは、シングル エンド入力とユニポーラまたはバイポーラ電源に対応しています。

LOG305 は、6 ピン DRV パッケージで供給されます。LOG305 は、-40°C ~ +125°C の周囲温度範囲全体にわたって、2.7V ~ 5.25V の電源で動作します。

LOG305 は、超低消費電力の対数検出器 / RSSI 検出器です。このデバイスは 200kHz ~ 100MHz の入力周波数範囲と 95dB の標準的なダイナミック レンジに対応しています。LOG305 は、低い感度で、これらの周波数を超える周波数に対応できます。LOG305 は、広いダイナミック レンジの電圧および信号測定が求められるアプリケーションに適しています。このデバイスは、シングル エンド入力とユニポーラまたはバイポーラ電源に対応しています。

LOG305 は、6 ピン DRV パッケージで供給されます。LOG305 は、-40°C ~ +125°C の周囲温度範囲全体にわたって、2.7V ~ 5.25V の電源で動作します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート コスト重視アプリケーション向け LOG305 95dB ダイナミック レンジ、対数 検出器 PDF | HTML PDF | HTML 2026/07/14
アプリケーション・ノート Ultrasonic Sensing Using LOG Detector Amplifier PDF | HTML 2024/10/01

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LOG305DRVEVM — LOG305 評価基板

LOG305DRVEVM は、6 ピン WSON (DRV) パッケージの LOG305 ログ検出器 / RSSI 検出器用評価基板です。この評価基板は、このデバイスの機能と汎用性を迅速かつ容易に実証するための設計を採用しています。複数のオンボード コネクタを使用して、この評価基板 (EVM) を電源 (2.7V ~ 5.25V)、信号源、試験装置にすぐに接続することができます。この評価基板は、入出力の両方に SMA コネクタを使用しており、一般的なラボ用機器に容易に接続可能な構成で出荷されます。この基板には、デバイスを簡単に無効化、有効化できるジャンパも搭載されています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

LOG305 TINA-TI Reference Design

SLOM537 (547 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ