LP8556SQ-EVM

LP8556SQ-EVM

ご注文はこちら

概要

テキサス インスツルメンツの LP8556SQ-EVM 評価基板 (EVM) により、設計者は LP8556 高効率 LED バックライト ドライバの動作と性能を評価に役立ちます。このデバイスには、高効率の昇圧 DC/DC 変換と 6 つの高精度電流シンクが搭載されており、PWM 信号または I2C マスタにより制御できます。LP8556SQE-E09 を搭載したメイン ボードに加えて、このモジュールは USB2ANY インターフェイス ボードと LED ボードを採用しています。USB2ANY インターフェイス ボードを評価ソフトウェアと組み合わせると、デバイスのすべての機能を簡単に制御し、構成することができます。LED ボードは、72 個のサイド発光白色 LED の構成可能なアレイを実装しています。

特長
  • 2.7V ~ 36V の昇圧入力範囲 (VDD 範囲 2.7V ~ 20V)
  • 最大入昇圧出力電圧 43V
  • LP8556SQE-E09 高効率 WLED ドライバ
  • USB2ANY インターフェイス ボードによりデバイスを簡単に制御
  • 72 個のサイド発光白色 LED のアレイを構成可能
  • 評価用ソフトウェア
  • 小型で低プロファイルの外付け部品
バックライト LED ドライバ
LP8556 — 6 チャネル高効率 LED バックライト ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. LP8556SQ-EVM 評価基板のご注文
  2. LP8556SQ-EVM GUI ソフトウェアのダウンロード
  3. LP8556SQ-EVM ユーザー ガイドを読む

購入と開発の開始

評価ボード

LP8556SQ-EVM/NOPB — LP8556SQ-EVM

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LP8556SQ-EVM/NOPB — LP8556SQ-EVM

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SNVC059 — LP8556SQ-EVM Software (Including Schematic, Quick Start, and Documents)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
LP8556SQ-EVM — LP8556SQ-EVM

SNVC059 — LP8556SQ-EVM Software (Including Schematic, Quick Start, and Documents)

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2012/10/07
ハードウェア開発
評価ボード
LP8556SQ-EVM — LP8556SQ-EVM

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc059 or www.ti.com/lit/xx/snvc059/snvc059.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNVC059. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LP8556SQ-EVM User's Guide 2012/09/27
証明書 LP8556SQ-EVM/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ