LP8861Q1EVM

LP8861Q1EVM

ご注文はこちら

概要

LP8861Q1EVM 評価基板 (EVM) は、このデバイスの動作と性能の評価に役立ちます。  LP8861Q1EVM は LP8861-Q1 を使用して、最大 4 つの LED ストリング (各ストリングは最大 12 個の LED、また全体で最大 48 個の LED) を駆動し、高い効率の LCD バックライトを実現します。  LP8861Q1EVM の出力電圧と出力電流の定格に関する情報は、LP8861-Q1 のデータシートに掲載されています。  バッテリ接続用の電源コネクタ、また各信号に対応するテスト ポイントは、評価ボードに実装されています。  LED の輝度は、外部 PWM 信号で制御できます。  単独の LED ボードを負荷として使用でき、または LCD パネルを出力コネクタに接続することもできます。  外部 NTC センサまたは評価基板に搭載された NTC センサを使用して、温度ベースの LED 電流の低減を評価できます。

特長
  • 入力電圧:4.5 ~ 40V
  • 出力電圧:45V (最大値)
  • 出力電流:100 mA/チャネル
  • スイッチング周波数:300kHz~2.2MHz
  • LED 電流調光用 NTC センサ
車載 LED ドライバ
LP8861-Q1 — 車載ライティング向け、低 EMI、高性能、4 チャネル、LED ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LP8861Q1EVM — LP8861-Q1 4-チャネル LED ドライバ、オートモーティブ照明用、評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LP8861Q1EVM — LP8861-Q1 4-チャネル LED ドライバ、オートモーティブ照明用、評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
車載 LED ドライバ
LP8861-Q1 — 車載ライティング向け、低 EMI、高性能、4 チャネル、LED ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
LP8861Q1EVM — オートモーティブ ライティング評価基板向けの LP8861-Q1 4 チャネル LED ドライバ

LP8861-Q1 Boost and SEPIC Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. C)

close
バージョン: null
リリース日: 2020/05/12
製品
車載 LED ドライバ
LP8861-Q1 — 車載ライティング向け、低 EMI、高性能、4 チャネル、LED ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
LP8861Q1EVM — オートモーティブ ライティング評価基板向けの LP8861-Q1 4 チャネル LED ドライバ
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the LP8861-Q1EVM 2015/07/08
証明書 LP8861Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ