LP8868ZQ1EVM

LP8868ZQ1EVM

ご注文はこちら

概要

LP8868ZQ1EVM は、大電流 LED ドライバ アプリケーション向けに設計された、非同期整流降圧スイッチング レギュレータ LP8868ZQ1 の動作と性能の評価に役立ちます。LP8868Z-Q1 は、4A 非同期整流降圧 LED ドライバであり、広い入力電圧範囲 (4.5V ~ 65V) と、アナログ調光、PWM 調光、ハイブリッド調光、フレキシブル調光の 4 種類の調光オプションを特長としています。各調光モードは、PWM または EN および ADIM または HD 入力ピンを通して、単純な High 信号と Low 信号によって構成できます。この評価基板は、LED の断線と短絡保護、センス抵抗の開放と短絡保護、構成可能なサーマルフォールドバック、サーマルシャットダウンなど、完全な保護機能も提供します。

特長
  • 広い入力電圧範囲:4.5V ~ 65V
  • 5.2A および 150mΩ の MOSFET を内蔵
  • 高精度のパワー FET 調光法
  • スイッチング周波数:100kHz~2.2MHz
  • 包括的保護機能
車載 LED ドライバ
LP8865W-Q1 — 車載、フレキシブルな調光オプション搭載、65V、2A 降圧 LED ドライバ LP8865Z-Q1 — 自動車用、フレキシブル調光オプションとスペクトラム拡散機能搭載、65V、2A、降圧 LED ドライバ LP8868W-Q1 — 車載、フレキシブル調光オプション搭載、65V、4A、バックライト向け降圧 LED ドライバ LP8868Z-Q1 — 車載対応、フレキシブル調光オプションとスペクトラム拡散機能搭載、65V、4A、降圧 LED ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LP8868ZQ1EVM — LP8868Z-Q1 evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LP8868ZQ1EVM — LP8868Z-Q1 evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LP8868Z-Q1 65V、4A 降圧 LED ドライバ、評価基板 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/12/29
証明書 LP8868ZQ1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/07/07

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ