LX16EVK01

概要

The LX16EVK01 is an evaluation kit designed to demonstrate the performance and capabilities of the DS92LX1621 and DS92LX1622 Channel Link III Serializer/Deserializer chipset.

The DS92LX1621 serializer board accepts LVCMOS input signals for the high speed forward channel and provides additional LVCMOS I/Os for I2C communication and general purpose control channel signals. A single serialized Channel Link III differential data pair is used for the serial interconnect. The DS92LX1622 deserializer board converts the Channel Link III data stream back into parallel LVCMOS signals and also provides LVCMOS I/Os for I2C communication and general purpose control channel signals. A USB cable is provided as a generic medium for the high speed data link.

その他のインターフェイス
DS92LX1621 — 双方向制御チャネル搭載、10MHz ~ 50MHz、DC 平衡型、チャネル リンク III シリアライザ DS92LX1622 — 双方向制御チャネル搭載、10MHz ~ 50MHz、DC 平衡型、チャネル リンク III デシリアライザ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LX16EVK01/NOPB — LX16EVK01 Evaluation Kit

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LX16EVK01/NOPB — LX16EVK01 Evaluation Kit

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 LX16EVK01/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド LX16EVK01 Channel Link III Ser/Des Evaluation Kit User Guide 2012/01/25

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ