MLAB-3P-TP203
Compact TI IWRL6432AOP-based mmWave radar module with application-specific algorithm packages.
MLAB-3P-TP203
概要
Millilab TP203 is a compact TI IWRL6432AOP-based mmWave radar module with a 2 TX / 3 RX configuration and dimensions of 34 mm x 19 mm x 7 mm. TP203 supports occupancy counting, people tracking, single-person vital-sign sensing, sleep analysis and fall detection through application-specific algorithm packages. Millilab also provides remote firmware updates, customized proof-of-concept services and turnkey mass-production support.
特長
- Presence Detection
- Vital Sign
- People Tracking
- Falling Detection
購入と開発の開始
MLAB-TP203 — Compact mmWave radar module based on TI IWRL6432AOP for occupancy, vital-sign, and fall sensing
MLAB-TP203 — Compact mmWave radar module based on TI IWRL6432AOP for occupancy, vital-sign, and fall sensing
サポートとトレーニング
ビデオ
免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。