TI は、このソフトウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Virtual Extension, Ltd..
MSP430-3P-VELTD-VEMESH-OTHR
概要
センサー ネットワーク ユニット:Virtual Extension Diversity Path Mesh™ 技術に基づくノード(端末)およびゲートウェイで、ライセンスのない周波数帯域で動作します。
特長
- メッシュ トポロジ
- ホップ(中継ステップ)の回数に制限はありません
- ノードは1種類のみ-ネットワーク計画はありません
- 複数の同時信号路
- シングル ポイント障害なし
- 障害物や干渉への優れた対応
- 堅牢性と 範囲の向上
- 知識不要、トレーニング不要の設置およびメンテナンス。
- センサ ノードの即時追加と削除 – ネットワークのダウンタイムはありません
- ネットワーク管理用ソフトウェアの開発は必要で、統合作業もほとんど発生しません
- VEmeshネットワークは、メッシュ トポロジで動作するように設計されています。そのネットワーク要素には、ノードとゲートウェイの2種類があります。
- VEmeshノードは、スタンドアロン モジュールとして、あるいはお客様のボードに差し込むか、その他の方法で接続して、アドオン ワイヤレス メッシュ ネットワーク機能を実現するアドオン ボードとして使用することができます。
- 顧客管理センターからメッシュ ネットワーク全体にアクセスするには、 シングルのVEmesh Gatewayを用意すれば十分です。
ダウンロード
サポート・ソフトウェア
MSP430-3P-VELTD-VEMESH-OTHR — VEmesh
MSP430-3P-VELTD-VEMESH-OTHR — VEmesh
サポートとトレーニング
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示ビデオ
免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。