NDKTCPIP

概要

TI-RTOS Networking (以前の呼称は NDK またはネットワーク開発キット) は、デュアル・モード IPv4/IPv6 スタックを、いくつかのネットワーク・アプリケーションと組み合わせます。TI-RTOS Networking のサポートは、TI-RTOS の一部という形でイーサネット対応マイコンで利用できるほか、高性能の TMS320C6000™ DSP ベースのデバイスでも利用できます。

特長

TI-RTOS Networking の内容:

  • コア TCP/IP プロトコル・スタック:デュアル・モード IPv6/IPv4 スタック (ソースとバイナリの両形態)。VLAN パケット・プライオリティ・マーキング、TCP、UDP、ICMP、IGMP、IP、ARP の各プロトコルを含む
  • ネットワーク・アプリケーション:HTTP、TELNET、TFTP、DNS、DHCP (IPv4 のみ) (ソースとバイナリの両形態)
  • シリアルのサポート:PPP と PPPoe
  • アプリケーション・プログラミング・インターフェイス (API):BSD ソケット。未加工イーサネットのサポートを含む
  • デバイス・ドライバ:事前テスト済みデバイス・ドライバ (ソースとバイナリの両形態)。他の EMAC デバイス・ドライバは、TI-RTOS または TI ソフトウェア開発キット (SDK) の一部という形で利用できます。

TI-RTOS Networking を使用するための必須項目:

  • TI-RTOS カーネル (SYS/BIOS) と Code Composer Studio(TM) IDE (CCStudio)
  • Code Composer Studio IDE の概要 

無償の開発 / 製造ライセンス

  • TI-RTOS Networking は、開発と製造の両方の目的で、無償で使用できます。

  • TI-RTOS Networking is available as a free product download.
  • Source code and binary libraries are provided for the network applications, jumbo packet buffer manager, and a reference device driver.
  • TI-RTOS Networking also provides example programs and documentation (release notes, user guide, Ethernet driver design guide, and programmer's guide).

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項

As of May 10, 2021, due to the legacy nature of the TI NDK, the software product is in long-term maintenance, and as such there is no plan to provide new updates at this time. There will be no technical analysis provided for any new TI NDK PSIRT issues.

Please refer to the TI NDK release notes and TI PSIRT page for more information regarding known issues and vulnerabilities associated with this software product.

ダウンロード

ドライバまたはライブラリ

NDKTCPIP — TI-RTOS ネットワーク

サポート対象の製品とハードウェア

NDKTCPIP — TI-RTOS ネットワーク

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日: 2025/11/18

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 種類 タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
サイバー セキュリティ報告書 Integer and Buffer Overflow Issues – TI-NDK 2021/04/29
ユーザー・ガイド TI Network Developer's Kit (NDK) API Reference Guide (Rev. K) PDF | HTML 2017/10/07
ユーザー・ガイド TI Network Developer's Kit (NDK) User's Guide (Rev. K) PDF | HTML 2017/10/07
ユーザー・ガイド Network Developer's Kit (NDK) Support Package Ethernet Driver Design Guide (Rev. B) 2015/11/16
アプリケーション・ノート Using IP Multicasting with the TMS320C6000 Network Developer's Kit (NDK) 2007/02/23

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO — CCStudio™ IDE:AI 対応の開発環境

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ