PFC23338EVM-107

PFC23338EVM-107

ご注文はこちら

概要

この評価マザー ボードは、GaN (窒化ガリウム) ベースの 3.6kW 単相連続導通モード (CCM) トーテム ポール力率補正 (PFC) コンバータであり、M-CRPS サーバー電源を想定しています。このデザインは、AMCx306 を電流センシングデバイスとして使用し、0.5% 精度の e メーター機能を搭載しており、外部の電力測定 IC が不要です。この設計では、TMCS1133 を使用した、コスト最適化された代替の電流センシング オプションも提供します。この電源は、16ARMS の最大入力電流と 3.6kW のピーク電力をサポートできる設計を採用しています。電力段の後段に小型の昇圧コンバータを配置しており、バルク コンデンサのサイズ小型化に大きく貢献します。このデザインは、TI の GaN ハーフ ブリッジ ドーターカード (例えば、LMG3522EVM-042、LMG3422EVM-043、LMG3650EVM-113 など) との組み合わせで動作します。LMG3522R030、LMG3422R030、LMG3650R025 は、25mΩ から 30mΩ への高電圧 GaN FET であり、高効率と高い電力密度を実現できるドライバや保護機能を内蔵しています。F28003x C2000™ リアルタイム マイコンは、多様な高度制御用途に適しており、再突入電流制限、AC 電圧低下事象発生時の小規模昇圧動作、e メーター、PFC (力率補正) とハウスキーピング (維持管理機能) コントローラ間の通信などが該当します。さらに、F28003x マイコンは、AMC1306 高精度電流センシング強化絶縁型変調器とのインターフェイスを実現するデルタ シグマ フィルタ モジュールを内蔵しており、低全高調波歪み (iTHD) と高い測定精度を達成できます。この PFC は 65kHz のスイッチング周波数で動作し、98.93% のピーク効率を達成します。

特長
  • 精度 0.5% の e メーター機能を内蔵
  • 0 ~ 10% 負荷時に 10% 未満の iTHD (電流全高調波歪み)、10% ~ 20% 負荷時に 5% 未満の iTHD、20% ~ 50% 負荷時に 3% 未満の iTHD、50% ~ 100% 負荷時に 2% 未満の iTHD
  • 230Vac 時に 98.93% のピーク効率
  • AC 電源が電圧低下から復帰したときのスマート再突入電流制御機能を搭載し、M-CRPS 再突入電流仕様に適合
  • ホールドアップ時間の延長とわずか 720μF のバルク静電容量採用に役立つ、小規模昇圧コンバータを内蔵
  • 2 つの電流センス オプション:絶縁型デルタ シグマ変調器 (デフォルト)、またはホール センサ

  • PFC マザー ボードと PMP20306C (400V ~ 12V および 5V 絶縁型出力) を搭載しています
  • GaN ドーターカードと C2000 ドーターカードは付属されていません

窒化ガリウム (GaN) 電力段
LMG3522R030 — ドライバ、保護機能、温度レポート機能内蔵、650V、30mΩ の GaN FET
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMG3650EVM-115 — LMG3650R070 ドーターカード

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
LMG342X-BB-EVM — LMG342x 評価基板 PFC23338EVM-107 — e メーター機能搭載、3.6kW、単相トーテム ポール ブリッジレス PFC の評価マザー ボード
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMG3650EVM-115 — LMG3650R070 ドーターカード

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
評価ボード
LMG342X-BB-EVM — LMG342x 評価基板 PFC23338EVM-107 — e メーター機能搭載、3.6kW、単相トーテム ポール ブリッジレス PFC の評価マザー ボード
評価ボード

PFC23338EVM-107 — e メーター機能搭載、3.6kW、単相トーテム ポール ブリッジレス PFC の評価マザー ボード

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PMP23338 — e メーター機能搭載、3.6kW、単相トーテム ポール ブリッジレス PFC (力率補正) のリファレンス デザイン
ドーター・カード
LMG3650EVM-115 — LMG3650R070 ドーターカード
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

PFC23338EVM-107 — e メーター機能搭載、3.6kW、単相トーテム ポール ブリッジレス PFC の評価マザー ボード

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PMP23338 — e メーター機能搭載、3.6kW、単相トーテム ポール ブリッジレス PFC (力率補正) のリファレンス デザイン
ドーター・カード
LMG3650EVM-115 — LMG3650R070 ドーターカード
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) PFC23338EVM-107 Evaluation Motherboard PDF | HTML 2025/01/17
証明書 PFC23338EVM-107 EU Declaration of Conformity (DoC) 2024/12/12

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ