PGA2310EVM

概要

PGA2310 の性能を評価するための評価基板が利用可能になりました。PGA2310 は高性能ステレオオーディオボリューム制御で、業務用およびハイエンドのコンシューマオーディオシステム向けに設計されています。±15V のアナログ電源で動作できるため、PGA2310 は大きな電圧スイングで入力信号を処理できるため、信号パス全体で利用可能なダイナミック レンジを維持できます。PGA2310 の内部にある高性能オペアンプ段を使用すると、ノイズと歪みが低減すると同時に、バッファなしで 600Ω の負荷を直接駆動できます。3 線式シリアル制御インターフェイスにより、さまざまなホストコントローラへの接続が可能で、複数の PGA2310 デバイスのデイジーチェーン接続にも対応しています。

専用オーディオ アンプ
PGA2310 — 小さいゲイン誤差 (0.05)、±15V、ステレオ オーディオ ボリューム制御機能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

PGA2310EVM — PGA2310 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

PGA2310EVM — PGA2310 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
ドライバまたはライブラリ

SBOC227 — Updated PGA2310EVM/PGA4311EVM Driver for Windows 2000/XP

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
専用オーディオ アンプ
PGA2310 — 小さいゲイン誤差 (0.05)、±15V、ステレオ オーディオ ボリューム制御機能 PGA4311 — 4 チャネル、±5V、オーディオ ボリューム制御機能
ハードウェア開発
評価ボード
PGA2310EVM — PGA2310 評価基板 PGA4311EVM — PGA4311 評価基板

SBOC227 — Updated PGA2310EVM/PGA4311EVM Driver for Windows 2000/XP

close
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 2009/05/13
製品
専用オーディオ アンプ
PGA2310 — 小さいゲイン誤差 (0.05)、±15V、ステレオ オーディオ ボリューム制御機能 PGA4311 — 4 チャネル、±5V、オーディオ ボリューム制御機能
ハードウェア開発
評価ボード
PGA2310EVM — PGA2310 評価基板 PGA4311EVM — PGA4311 評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sboc227 or www.ti.com/lit/xx/sboc227a/sboc227a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SBOC227. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) PGA2310-EVM: Evaluation Module User's Manual 2001/08/22
証明書 PGA2310EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ