PHYTC-3P-PHYCORE-AM62A

PHYTC-3P-PHYCORE-AM62A

提供元: PHYTEC
ご注文はこちら

概要

The phyCORE®-AM62A is the latest addition to PHYTECs family of AM62x based System on Modules. With pin compatibility to the phyCORE-AM62x SOM, the phyCORE-AM62A can be used to add edge computing and analytics to your application.

特長
  • 40 mm x 40 mm
  • 0.8 mm pitch edge with 270 pins    
  • 4-GB LPDDR4, 128-GB eMMC, 256MB Octal SPI/Dual SPI Flash NOR, 4KB EEPROM
  • 1x DP83867IR Gb Ethernet PHY on-board, 1x RGMII pins to connector    
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
AM62A3 — 低消費電力システム、ビデオ監視、リテール オートメーションに最適、1 ~ 2 台のカメラに対応する RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能搭載、1TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理) AM62A7 — 1 ~ 2 台のカメラに対応する RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能を搭載し、2TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理) に達するビジョン SoC で、低消費電力システム、ビデオ監視
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:PHYTEC

購入と開発の開始

評価ボード

PHYCORE-AM62A — phyCORE-AM62A (PCL-075) system on module based on AM62A3 and AM62A7 processors

サポート対象の製品とハードウェア

PHYCORE-AM62A — phyCORE-AM62A (PCL-075) system on module based on AM62A3 and AM62A7 processors

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください PHYTEC。

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。