PHYTC-3P-PHYCORE-AM67

PHYTC-3P-PHYCORE-AM67

提供元: PHYTEC
ご注文はこちら

概要

phyCORE®-AM67x SOM は、AI、ビジョン、高性能のエッジ コンピューティングに最適化されており、マシン ビジョン、ロボット、医療用画像処理の各アプリケーションに最適です。この製品は、ハードウェア AI アクセラレーション、デュアル イメージ信号プロセッサ (ISP) に加え、リアルタイム ビデオとセンサ処理に適した PCIe、USB 3.1、ギガビット イーサネットなどの高速接続機能を搭載しています。3 個のディスプレイと 4 個の MIPI CSI カメラをサポートし、4K ビデオ コーデックを搭載しているため、nextgen アプリケーションに phyCORE-AM67x を採用して、HMI の将来を見据えた準備ができます。

特長
  • 最大 128GB の eMMC と最大 8GB の LPDDR4 RAM
  • 2 個のイーサネット、USB 3.1、PCIe 3.0、4 個の CAN-FD
  • 高度なハードウェア セキュリティ
  • 3 個のディスプレイ (OLDI/LVDS、DSI、DPI) 4 個の MIPI CSI
  • 2 個の C7x DSP、3D GPU
  • サイズ:39mm x 55mm 2x 140 ピン、0.5mm ピッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:PHYTEC

購入と開発の開始

ドーター・カード

KPB-08036 — phyBOARD-AM67x 開発キット

サポート対象の製品とハードウェア

KPB-08036 — phyBOARD-AM67x 開発キット

close
バージョン: null
リリース日:
ドーター・カード

PCM-080 — phyCORE-AM67x SOM

サポート対象の製品とハードウェア

PCM-080 — phyCORE-AM67x SOM

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください PHYTEC。

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。