PLEXIM-3P-PLECS-CODER

PLEXIM-3P-PLECS-CODER

提供元: Plexim GmbH
ダウンロード

概要

TI C2000 ターゲット サポート パッケージを使用する PLECS Coder の採用で、電力工学や電気駆動アプリケーション向け C2000 マイコンのプログラミング プロセスを効率化できます。PLECS Coder は、組込みソフトウェア開発をアクセスしやすく、効率化できるように設計されており、制御設計とハードウェアの実装の間のギャップを埋めてくれます。経験豊富な開発者であっても、マイコンのプログラミングの初心者であっても、PLECS Coder は制御回路図を正常に動作するマイコン コードに変換する最も素早い方法をもたらしてくれます。標準的 PLECS ライブラリ コンポーネントで構築したユーザー定義の制御アルゴリズム用コードと、センシング、駆動、通信に必要なオンチップ ペリフェラルやプロトコル インターフェイスの構成を含みます。PLECS からターゲット デバイスを直接プログラミングすることに加え、テンプレート Coder Composer Studio(CCS)プロジェクトに組み込むことができます。開発コードをマイコンで実行した後、デバッグと最適化のためにライブ データをリアルタイムで操作できます。

特長
  • マイコンにグラフィカルなプログラミングを行えるので、手動のコーディングは不要となります
  • PWM、ADC、GPIO を直感的に構成できます
  • ネストされたコントロール ループを設計し、マルチタスクを活用します
  • 埋め込みコードを数秒で生成およびテストします
  • コントローラ シミュレーション モデルと、展開されたコードの一貫性を維持します
  • ライブ コントローラのデータを監視および調整して、システムの性能を微調整します
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

ソフトウェア・プログラミング・ツール

PLECS-CODER-C2000 — プレミアム PLECS コーダーと TI C2000 ターゲット サポート パッケージ

サポート対象の製品とハードウェア

PLECS-CODER-C2000 — プレミアム PLECS コーダーと TI C2000 ターゲット サポート パッケージ

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日: 2026/03/16

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このソフトウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Plexim GmbH.

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。