PMP10861

概要

PMP10861 は、絶縁型の 24V から 12V/3.4A 変換にアクティブクランプ フォワードコンバータを使用しています。このボードには、逆入力接続保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、入力突入電流制限回路が組み込まれています。9 ~ 36V の広い入力電圧レンジに対応しており、24V の入力電圧で 89.5% を上回るピーク効率を達成します。すべての部品の温度上昇は、全負荷状態で 30°C 未満です。

特長
  • 24V から 12V/3.4A へのアクティブクランプ フォワードコンバータ
  • 入力電圧範囲:9V ~ 36V
  • 保護機能を内蔵:逆入力接続、出力過電流保護、出力過電圧保護
  • 24V 入力時にピーク効率 89.5%
  • テスト レポートが付属
出力電圧オプション PMP10861.1
Vin(最小)(V) 9
Vin(最大)(V) 36
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) 3.4
出力電力(W) 40.8
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Forward- Active Clamp
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCN4.PDF (2621 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDROR7.PDF (268 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDROR6.PDF (172 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDROR9.ZIP (1794 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCX0.ZIP (479 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDROR8.PDF (725 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDROR5.PDF (247 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コントローラ

UCC2897A — P チャネル クランプ FET と OV (過電圧) 保護機能搭載、110V、アクティブ クランプ電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

TL331 — 高電圧、シングル、差動コンパレータ

データシート: PDF | HTML
ローサイド ドライバ

UCC27511 — 20V VDD, 4A/8A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and split outputs

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18534Q5A — 5mm x 6mm のシングル SON、9.8mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD19533Q5A — 5mm x 6mm のシングル SON、9.5mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD19534Q5A — 5mm x 6mm のシングル SON、15.1mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431 — 可変高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
eFuse (統合型ホットスワップ)

TPS2590 — 3V ~ 20V、30mΩ、2 ~ 5A eFuse

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10861 Test Results 2016/11/21

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ