PMP11124

概要

PMP11124 リファレンス デザインは、UCC28700 と TPS25810 を使用して、USB Type-C インターフェイスを介して絶縁 5V/3A を供給します。  UCC28700 は一次側レギュレーションを実装しており、フォトカプラが不要となるため、設計のサイズとコストを削減できます。  同期整流器の代わりに出力ダイオードを使用することで、コストをさらに最小化できます。

特長
  • USB type C インターフェイス
  • 最小限の部品点数により、低コスト ソリューションを実現
  • CC ライン上で 3A 能力をアドバタイズ
  • クラス B の伝導 EMI 規格を満たしています
出力電圧オプション PMP11124.1
Vin(最小)(V) 85
Vin(最大)(V) 265
Vout (Nom) (V) 5
Iout(最大)(V) 3
出力電力(W) 15
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Flyback- Quasi Resonant
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAR3.PDF (2395 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRHF3.PDF (63 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRHF2.PDF (82 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCB09.ZIP (468 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRHF4.PDF (384 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRHF1.PDF (141 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コントローラ

UCC28700 — PSR (1 次側レギュレーション) とプログラマブル ケーブル補償機能搭載、定電圧、定電流 PWM

データシート: PDF | HTML
USB-A コントローラ

TPS2514A — USB 専用充電ポート コントローラ - Gen 2

データシート: PDF | HTML
USB-C コントローラ

TPS25810 — VCONN 搭載、USB Type-C® ソース (供給) コントローラと 3A パワー スイッチ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP11124 Test Results 2015/09/24

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ