PMP20021

概要

この二相同期整流型降圧コンバータは、同等の単一フェーズ設計に比べて、より小型の部品を使用でき、かつ熱性能を分散させやすいという利点があります。高効率を達成し、小型のインダクタを使用して 70mm x 70mm の小型 PCB 面積に容易に収容できます。

特長
  • 高効率 (24V 入力、20A 負荷時に 95%) を実現
  • 小型のインダクタ
  • 複数の相間で優れた電流共有
出力電圧オプション PMP20021.1
Vin(最小)(V) 22.8
Vin(最大)(V) 25.2
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) 20
出力電力(W) 240
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck- Multiphase
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCI6.PDF (2332 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDROC5.PDF (106 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDROC4.PDF (42 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDROC7.ZIP (143 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCT7.ZIP (174 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDROC6.PDF (163 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDROC3.PDF (119 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コントローラ

LM25119 — 4.5 ~ 42V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード、デュアル同期整流降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18503Q5A — 5mm x 6mm のシングル SON、4.3mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP20021 Test Results 2016/11/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ