PMP22538

概要

このリファレンス デザインは、UCC28811 力率補正 (PFC) フライバック コントローラを使用し、1A 負荷に対応できる絶縁型 60V 出力を生成すると同時に、入力高調波歪を低い値に抑制します。GaN 1 次側スイッチである LMG3411R150 を採用して高い効率を達成しており、コンパクトなサイズと動作中の温度上昇幅の低減を実現できます。

特長
  • 最大出力電力時に 91% を上回る効率
  • 95mm x 36mm のコンパクトな PCB 面積で、合計の最大の高さは 30mm
  • PFC 制御採用で、ピーク入力電流を低減
出力電圧オプション PMP22538.1
Vin(最小)(V) 120
Vin(最大)(V) 265
Vout (Nom) (V) 60
Iout(最大)(V) 1
出力電力(W) 60
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Flyback- PFC
産業用
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT265.PDF (914 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMAG4.PDF (249 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMAG3.PDF (161 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMAG6.ZIP (5662 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCG71.ZIP (561 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMAG5.PDF (771 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMAG2.PDF (280 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コントローラ

UCC28811 — LED ライティング パワー コントローラ

データシート: PDF
AC/DC コンバータ

UCC28881 — 700V、最小静止電流、オフライン スイッチャ

データシート: PDF | HTML
窒化ガリウム (GaN) 電力段

LMG3411R150 — ドライバとサイクルごとの過電流保護機能内蔵、600V、150mΩ GaN

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 60-W GaN PFC Flyback Reference Design PDF | HTML 2022/05/06

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ