PMP23452

概要

このリファレンス デザインは、車載用途の ADAS (先進運転支援システム)、インフォテインメント、クラスタの各アプリケーションに電力を供給します。サージ発生時の最大 60V のバッテリ電圧を含め、車載の電圧範囲全体で動作します。3.3V と 5V の 2 つの出力が供給され、それぞれが最大 20A の負荷に対応します。この設計は、5V 出力において 24VIN 入力時に 95.5%、48VIN 入力時に 93.9% のピーク変換効率を達成します。測定結果は、電流に 15A のステップ (増加) とダンプ (減少) のどちらが発生した場合でも、出力電圧のアンダーシュートとオーバーシュートは 5% にとどまることを提示しています。このテスト レポートは、全入力範囲にまたがる動作データや、十分なマージンによる安定性を確認するための複数のボード線図、熱画像、および CISPR25 Class 5 制限に対する適合前実施エミッション スキャンを掲載しています。

特長
  • ADAS、インフォテインメント、クラスタの各アプリケーションに適した大電流
  • ピーク変換効率は、5V 出力において 24VIN の場合に 95.5%、48VIN の場合に 93.9%
  • LM5143-Q1 は、単一の IC で 2 つの出力の制御とゲート ドライバを実現
  • 電流に 15A のステップ (増加) とダンプ (減少) のどちらが発生した場合でも、出力電圧のアンダーシュートとオーバーシュートは 5%
  • 48V 入力、両方の出力でほぼ全負荷状態を想定した CISPR25 Class 5 制限に対する伝導エミッション スキャン (適合前) との対比
出力電圧オプション PMP23452.1 PMP23452.2
Vin(最小)(V) 20 20
Vin(最大)(V) 60 60
Vout (Nom) (V) 3.3 5
Iout(最大)(V) 20 20
出力電力(W) 66 100
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC
トポロジ Buck- Synchronous Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT398.PDF (2622 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMDT9.PDF (906 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMDU1.PDF (569 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMDU0.ZIP (2181 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGV4.ZIP (4215 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMDT8.PDF (3007 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMDT7.PDF (771 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コントローラ

LM5143A-Q1 — 車載対応、3.5V ~ 65V、低静止電流 (IQ)、デュアル出力、スタッカブル同期整流降圧 DC/DC コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Automotive, 20V to 60V Input, Dual-Output (3.3V, 20A and 5V, 20A) Converter Reference Design PDF | HTML 2025/02/07

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ