PMP23653
25W 絶縁型 USB-C® 電源リファレンス デザイン
PMP23653
概要
このリファレンス・デザインは、携帯型医療機器およびハンドヘルド テスト機器アプリケーション向けに、2 個の患者保護手段 (MOPP) 絶縁を備えた 25W 絶縁型 USB-C 電源です。USB-C PD シンク専用コントローラである TPS25730 は、ファームウェア開発を必要とせず、完全なパワー デリバリ (PD) ネゴシエーションを提供します。1 次側レギュレーション (PSR) 方式のフライバック コントローラ LM25185 は、補助巻線を不要にすることで、サイズとコストを削減し、効率を向上させます。同期整流コントローラ UCC24612 と同期整流 MOSFET CSD18543Q3A を組み合わせて使用することで、90.3% という高い全負荷効率を実現しています。この設計では、低プロファイルと高電力密度を実現するために、平面トランスを採用しています。
特長
- USB-C PD シンクのみをサポート (5V、9V)
- 小型フォーム ファクタ (60 × 20 × 20 mm)
- 2 × MOPP 絶縁
- 高精度なロード レギュレーションを備えた 1 次側制御
- 高効率を実現する同期整流器 (90.3%)
- 短絡、過電力、および VBUS 短絡保護
| 出力電圧オプション | PMP23653.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 4.5 |
| Vin(最大)(V) | 9 |
| Vout (Nom) (V) | 12 |
| Iout(最大)(V) | 2.1 |
| 出力電力(W) | 25.2 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Flyback- Quasi Resonant |
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
SLVT250A.PDF (1312 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
SLVMF62A.ZIP (297 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 25W Isolated USB-C® Supply Reference Design (Rev. A) | PDF | HTML | 2026/08/20 |