PMP23680

概要

このリファレンス デザインは、4 個の LMG708B0-Q1 同期整流降圧コントローラを採用し、4 相インターリーブ同期整流降圧コンバータとして構成しています。このコンバータは、公称 48V の入力から 5V の安定化出力を生成し、位相あたり 20A で最大 80A の電流を処理することができます。LMG708B0-Q1 は、窒化ガリウム (GaN) 電界効果トランジスタ (FET) を使用した内蔵スイッチング回路を提供します。です。

特長
  • 電力密度の高い設計
  • 36V ~ 60V の入力電圧範囲で、94% ~ 96% のピーク変換効率
  • 小型デザイン サイズに適した、4 相のスイッチ内蔵レギュレータ
  • LMG708B0-Q1 は両面冷却に対応
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
SLVT243.PDF (1324 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

SLVMEW6.PDF (421 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SLVMEW8.PDF (223 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLVMEW7.ZIP (4798 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

SLVC948.ZIP (1731 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLVMEW5.PDF (2978 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SLVMEW4.PDF (672 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

LMG708B0 — 5V to 65V (80V transients), 20A, synchronous buck converter with integrated GaN FETs

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 48VIN, 5VOUT, 400W Four-Phase Buck Converter With Integrated GaN Reference Design PDF | HTML 2026/03/18

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ