ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LMG708B0

プレビュー

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 80 Vin (min) (V) 5 Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 1 Features Adjustable current limit, Adjustable switching frequency, Auto Mode, Automotive load dump, CC/CV output regulation, Constant current, Current control, Current monitoring, Current sense, Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, Hiccup mode protection, Integrated GaN FET, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Stackable, Thermal shutdown, UVLO adjustable EMI & noise features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 135 Iq (typ) (A) 0.00002 Duty cycle (max) (%) 99
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 80 Vin (min) (V) 5 Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 1 Features Adjustable current limit, Adjustable switching frequency, Auto Mode, Automotive load dump, CC/CV output regulation, Constant current, Current control, Current monitoring, Current sense, Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, Hiccup mode protection, Integrated GaN FET, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Stackable, Thermal shutdown, UVLO adjustable EMI & noise features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 135 Iq (typ) (A) 0.00002 Duty cycle (max) (%) 99
VQFN-FCRLF (VBT) 22 24.75 mm² (5.5 mm × 4.5 mm)
  • 20A 同期整流降圧 DC/DC コンバータ
    • 低い RDS(on) 窒化ガリウム (GaN) パワー FET
    • 5V ~ 65V の広い入力電圧範囲 (最大 80V の過渡に対応)
    • 1V ~ 40V の調整可能な出力電圧、または 5V もしくは 12V の固定出力オプション
    • 135℃の最大温度
    • 周波数を 200kHz~2.64MHz の範囲で変更可能
    • 25ns の tON(min) により高い降圧変換を実現
    • 動的な調整を伴う CV または CC レギュレーション
  • 負荷範囲全体での高効率の実現
    • 97% の効率 (VIN = 48V、VOUT = 12V、20A、400kHz)
    • 最適化済みのほぼゼロのデッドタイム スイッチング
    • より大きな電流を出力するためのマルチフェーズ スタッカブル
    • BIAS オプション付き、デュアル入力 VCC サブレギュレータ
    • 熱特性を強化した eQFN-22 パッケージ (オプションの上面冷却)
  • 超低排出要件向けの設計
    • スペクトラム拡散 (DRSS) 周波数変調
    • オプションの外部クロック同期
    • 軽負荷時に FPWM または PFM モードを選択可能
    • ブートストラップ コンデンサを内蔵
  • 堅牢な設計のため統合された保護機能
    • ヒカップ モードによる過電流保護
    • 平均出力電流モニタ (IMON)
    • 高精度イネーブルおよび PGOOD 機能
    • VIN、VCC、およびゲート ドライブの UVLO 保護
  • LMG708B0 と WEBENCH Power Designer を使用してカスタム設計を作成
  • 20A 同期整流降圧 DC/DC コンバータ
    • 低い RDS(on) 窒化ガリウム (GaN) パワー FET
    • 5V ~ 65V の広い入力電圧範囲 (最大 80V の過渡に対応)
    • 1V ~ 40V の調整可能な出力電圧、または 5V もしくは 12V の固定出力オプション
    • 135℃の最大温度
    • 周波数を 200kHz~2.64MHz の範囲で変更可能
    • 25ns の tON(min) により高い降圧変換を実現
    • 動的な調整を伴う CV または CC レギュレーション
  • 負荷範囲全体での高効率の実現
    • 97% の効率 (VIN = 48V、VOUT = 12V、20A、400kHz)
    • 最適化済みのほぼゼロのデッドタイム スイッチング
    • より大きな電流を出力するためのマルチフェーズ スタッカブル
    • BIAS オプション付き、デュアル入力 VCC サブレギュレータ
    • 熱特性を強化した eQFN-22 パッケージ (オプションの上面冷却)
  • 超低排出要件向けの設計
    • スペクトラム拡散 (DRSS) 周波数変調
    • オプションの外部クロック同期
    • 軽負荷時に FPWM または PFM モードを選択可能
    • ブートストラップ コンデンサを内蔵
  • 堅牢な設計のため統合された保護機能
    • ヒカップ モードによる過電流保護
    • 平均出力電流モニタ (IMON)
    • 高精度イネーブルおよび PGOOD 機能
    • VIN、VCC、およびゲート ドライブの UVLO 保護
  • LMG708B0 と WEBENCH Power Designer を使用してカスタム設計を作成

LMG708B0 は、デバイス ファミリから供給される GaN 同期整流降圧 DC/DC コンバータで、超高電流密度と優れた電力変換効率を実現します。RDS(on) の低い GaN FET を内蔵し、デッドタイム スイッチング性能がゼロに近いため、5V ~ 65V (過渡最大 80V) の広い入力電圧範囲にわたり最大 20A の出力電流を供給できます。

同期インターリーブによる位相スタッカブルである LMG708B0 のピーク電流モードアーキテクチャは、並列接続した相での高精度な電流共有をサポートしており、より大きな出力電流を供給できます。定電圧 (CV) 動作に加えて、共有補償機能を備えたデュアルループ アーキテクチャにより、バッテリ充電や他の電流ソース タイプの負荷用の定電流 (CC) レギュレーションを実現します。この粘着的なアプローチにより、CV モードと CC モードの間でシームレスな遷移、電圧 (±1%) と電流 (±4.5%) レギュレーションの高精度を実現して、平均出力電流制御を必要とするアプリケーションで部品表 (BOM) コストを効果的に削減できます。VSET および ISET 入力により、それぞれの CV および CC ループ設定点を動的に調整できます。また、IMON 出力により平均出力電流を監視できます。

LMG708B0 は、放熱強化パッケージ (TEP) を採用しており、露出したパッケージ接続による上面冷却 (TSC) と低いパッケージの寄生インダクタンスに対応しているため、静かなスイッチング性能を実現できます。

最小オン時間 25ns のハイサイド スイッチは大きい降圧率に対応できるため、24V または 48V の入力から低電圧レールへの直接変換が可能になり、システムの設計コストと複雑性を下げることができます。LMG708B0 は、最低 5V の入力電圧ディップ時にも動作を継続でき、必要に応じてほぼ 100% のデューティ サイクルでも動作できます。スリープ時静止電流 (出力電圧をレギュレートした状態) は 20µA であるため、バッテリ駆動の用システムの動作時間を延長できます。

LMG708B0 CISPR 11 および CISPR 32 実施排出要件への準拠を容易にする複数の機能が搭載されています。予測的にタイミングが制御される GaN FET ゲート ドライバと統合されたブートストラップ スイッチとコンデンサは、スイッチング遷移時のデッドタイムを最小限にとどめて、スイッチング損失を低減するとともに、高入力電圧および高スイッチング周波数時の EMI 性能を高めます。入力コンデンサのリップル電流と EMI フィルタのサイズを小さくするために、位相シフトをプログラム可能な SYNCOUT 信号を使用したインターリーブ動作は、カスケード、マルチチャネル、またはマルチフェーズの設計に最適です。スイッチング周波数は、抵抗により最大 2.2MHz まで設定可能で、最大 2.64MHz の外部クロック ソースと同期できるため、ノイズに敏感な用途でビート周波数を除去できます。最後に、LMG708B0 は独自の EMI 低減機能であるデュアルランダム スペクトラム拡散 (DRSS) を採用しています。これは、低周波数の三角波変調と高周波数のランダム変調を組み合わせて、低周波数帯域と高周波数帯域にわたって EMI 外乱を緩和します。

LMG708B0 の追加機能として、135°C の最大接合部温度動作、軽負荷条件下での消費電流を低減するためのユーザー選択可能な PFM モード、同期充電による堅牢なレベル シフト、オープン ドレインのパワーグッド (PG) インジケータによるフォルト報告および出力監視、入力 UVLO のための高精度のイネーブル入力、プリバイアス負荷への単調なスタートアップ、デュアル入力 VCC バイアス サブレギュレータ、30mV フルスケール電流センシング、ヒカップモード過負荷保護、コントローラ用の自動回復機能付きサーマル シャットダウン保護という機能が含まれます。

LMG708B0 4.5mm × 6mm の熱特性強化された 22 ピンの eQFN パッケージ に搭載されており、高性能 GaN パワー FET (TI 独自の GaN IC テクノロジーをベースとする)、熱管理および EMI 軽減機能、CC/CV 動作、小型設計サイズを活用した LMG708B0 は、利用可能な電流、寿命全体にわたる信頼性、およびコスト上の利点を備えた最も効率的な GaN 設計を必要とするアプリケーション向けの優れたポイントオブロード レギュレータの選択肢となっています。

LMG708B0 は、デバイス ファミリから供給される GaN 同期整流降圧 DC/DC コンバータで、超高電流密度と優れた電力変換効率を実現します。RDS(on) の低い GaN FET を内蔵し、デッドタイム スイッチング性能がゼロに近いため、5V ~ 65V (過渡最大 80V) の広い入力電圧範囲にわたり最大 20A の出力電流を供給できます。

同期インターリーブによる位相スタッカブルである LMG708B0 のピーク電流モードアーキテクチャは、並列接続した相での高精度な電流共有をサポートしており、より大きな出力電流を供給できます。定電圧 (CV) 動作に加えて、共有補償機能を備えたデュアルループ アーキテクチャにより、バッテリ充電や他の電流ソース タイプの負荷用の定電流 (CC) レギュレーションを実現します。この粘着的なアプローチにより、CV モードと CC モードの間でシームレスな遷移、電圧 (±1%) と電流 (±4.5%) レギュレーションの高精度を実現して、平均出力電流制御を必要とするアプリケーションで部品表 (BOM) コストを効果的に削減できます。VSET および ISET 入力により、それぞれの CV および CC ループ設定点を動的に調整できます。また、IMON 出力により平均出力電流を監視できます。

LMG708B0 は、放熱強化パッケージ (TEP) を採用しており、露出したパッケージ接続による上面冷却 (TSC) と低いパッケージの寄生インダクタンスに対応しているため、静かなスイッチング性能を実現できます。

最小オン時間 25ns のハイサイド スイッチは大きい降圧率に対応できるため、24V または 48V の入力から低電圧レールへの直接変換が可能になり、システムの設計コストと複雑性を下げることができます。LMG708B0 は、最低 5V の入力電圧ディップ時にも動作を継続でき、必要に応じてほぼ 100% のデューティ サイクルでも動作できます。スリープ時静止電流 (出力電圧をレギュレートした状態) は 20µA であるため、バッテリ駆動の用システムの動作時間を延長できます。

LMG708B0 CISPR 11 および CISPR 32 実施排出要件への準拠を容易にする複数の機能が搭載されています。予測的にタイミングが制御される GaN FET ゲート ドライバと統合されたブートストラップ スイッチとコンデンサは、スイッチング遷移時のデッドタイムを最小限にとどめて、スイッチング損失を低減するとともに、高入力電圧および高スイッチング周波数時の EMI 性能を高めます。入力コンデンサのリップル電流と EMI フィルタのサイズを小さくするために、位相シフトをプログラム可能な SYNCOUT 信号を使用したインターリーブ動作は、カスケード、マルチチャネル、またはマルチフェーズの設計に最適です。スイッチング周波数は、抵抗により最大 2.2MHz まで設定可能で、最大 2.64MHz の外部クロック ソースと同期できるため、ノイズに敏感な用途でビート周波数を除去できます。最後に、LMG708B0 は独自の EMI 低減機能であるデュアルランダム スペクトラム拡散 (DRSS) を採用しています。これは、低周波数の三角波変調と高周波数のランダム変調を組み合わせて、低周波数帯域と高周波数帯域にわたって EMI 外乱を緩和します。

LMG708B0 の追加機能として、135°C の最大接合部温度動作、軽負荷条件下での消費電流を低減するためのユーザー選択可能な PFM モード、同期充電による堅牢なレベル シフト、オープン ドレインのパワーグッド (PG) インジケータによるフォルト報告および出力監視、入力 UVLO のための高精度のイネーブル入力、プリバイアス負荷への単調なスタートアップ、デュアル入力 VCC バイアス サブレギュレータ、30mV フルスケール電流センシング、ヒカップモード過負荷保護、コントローラ用の自動回復機能付きサーマル シャットダウン保護という機能が含まれます。

LMG708B0 4.5mm × 6mm の熱特性強化された 22 ピンの eQFN パッケージ に搭載されており、高性能 GaN パワー FET (TI 独自の GaN IC テクノロジーをベースとする)、熱管理および EMI 軽減機能、CC/CV 動作、小型設計サイズを活用した LMG708B0 は、利用可能な電流、寿命全体にわたる信頼性、およびコスト上の利点を備えた最も効率的な GaN 設計を必要とするアプリケーション向けの優れたポイントオブロード レギュレータの選択肢となっています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

詳細なデータシートとシミュレーション モデルとその他の情報が入手可能です。リクエストする

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMG708B0 65VIN、20A、高電力密度、GaN 同期整流降圧コンバータ PDF | HTML PDF | HTML 2026/09/18
アナログ デザイン ジャーナル GaN FET 内蔵、両面冷却を採用した 48V 降圧コンバータにおける高電力密度の実 現 PDF | HTML PDF | HTML 2026/10/26
技術記事 統合型 GaN コンバータが 大電流電源の設計を再定義する 4 つの方法 PDF | HTML PDF | HTML 2026/04/22
証明書 LMG708B0-EVM12V EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/09/19

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMG708B0-EVM12V — LMG708B0 12Vout、20A、400kHz、単相 GaN 降圧コンバータの評価基板

LMG708B0-EVM12V 評価基板 (EVM) は、LMG708B0 GaN 同期整流降圧コンバータを実証するために設計されています。EVM は 24V から 65V の入力電圧範囲で動作し、最大 20A の 12V 安定化出力を提供します。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

LMG708B0-EVM2PH — LMG708B0 12V、40A、400kHz、2 相 GaN 降圧コンバータの評価基板

LMG708B0-EVM2PH 評価基板 (EVM) は、LMG708B0 GaN 同期整流降圧コンバータを実証するために設計されています。この 2 相評価基板は 24V から 65V の入力電圧範囲で動作し、最大 40A の 12V 安定化出力を提供します。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
計算ツール

LMG708B0-CALC — LMG708B0 GaN DC/DC コンバータ クイックスタート カリキュレータ

高効率および高密度アプリケーションを想定した、LMG708B0 および LMG708B0-Q1 GaN 同期降圧コンバータ ファミリ用クイックスタート設計ツールへようこそ。このスタンドアロン ツールは、単相およびマルチフェーズ構成の DC/DC 降圧レギュレータを容易に設計できるように電源エンジニアを支援します。アプリケーションの要件を満たす最適化済みの設計を、迅速に具体化することができます。

サポート対象の製品とハードウェア
設計ツール

LMG708B0-DESIGN-CALC — Full Datasheet for LMG708B0 and calculation tools

Datasheet and additional tools and information for LMG708B0
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

PMP23595 — GaN 内蔵、48VIN、960W、4 相降圧コンバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、4 個の LMG708B0-Q1 同期整流降圧コントローラを採用し、4 相インターリーブ同期整流降圧コンバータとして構成しています。このコンバータは、公称 48V の入力から 12V の安定化出力を生成し、位相あたり 20A で最大 80A の電流を処理することができます。LMG708B0-Q1 は、窒化ガリウム (GaN) 電界効果トランジスタ (FET) を使用した内蔵スイッチング回路を提供します。です。

サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

PMP23680 — 48VIN、5VOUT、400W、4 フェーズ統合 GaN 搭載降圧コンバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、4 個の LMG708B0-Q1 同期整流降圧コントローラを採用し、4 相インターリーブ同期整流降圧コンバータとして構成しています。このコンバータは、公称 48V の入力から 5V の安定化出力を生成し、位相あたり 20A で最大 80A の電流を処理することができます。LMG708B0-Q1 は、窒化ガリウム (GaN) 電界効果トランジスタ (FET) を使用した内蔵スイッチング回路を提供します。です。

サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

PMP31431 — 48V ~ 24V GaN 降圧コンバータ、工業用電源、リファレンス設計

このリファレンス デザインは、高効率かつ小型フォーム ファクタ向けに設計されています。この設計では、LMG708B0 ガリウム ナイトライド (GaN) 同期降圧コンバータを採用しており、入力電圧 44V ~ 52V の範囲で動作し、24V/9.5A の出力を提供します。このデザインは、34.6cm 2 未満のプリント基板を使用しています。この基板を使用すると、48V バッテリから 200W のヒューマノイド ロボットの手動デモを駆動できます。

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-FCRLF (VBT) 22 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ