PMP30164

概要

PMP30164 リファレンス デザインは、UCC28740 定電流 (CC)、定電圧 (CV) バレー スイッチング フライバック コントローラを使用して、2 つの出力 (5V、12V) を生成します。最大ピーク出力電力は 28W (20 秒未満) です。このデザインは公称出力 1W に最適化されており、20 秒間に 28W を供給できます。

特長
  • 3 相入力
  • ワイド AC 入力範囲:140VAC ~ 474VAC
  • 低い待機電力
  • 非常に優れた過渡性能
  • テスト レポートが付属
出力電圧オプション PMP30164.1 PMP30164.2
Vin(最小)(V) 140 140
Vin(最大)(V) 274 274
Vout (Nom) (V) 12 5
Iout(最大)(V) 1.5 2
出力電力(W) 18 10
絶縁/非絶縁 Isolated Isolated
入力タイプ AC AC
トポロジ Flyback Flyback
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUD40.PDF (1674 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRQM4.PDF (192 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRQM3.PDF (102 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRQM6.ZIP (505 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDC6.ZIP (45 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRQM5.PDF (206 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRQM2.PDF (193 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コントローラ

UCC28740 — 2 次側安定化 (SSR) 機能搭載、定電圧、定電流 (CVCC) フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

LMV431A — 1%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP30164 Test Results 2017/04/17

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ