PMP30528

概要

このリファレンス デザインは、電源切断時にバックアップ電圧を メーターに自動的に供給します。入力電圧が 10V~12V の間である場合、2 つの降圧コントローラ (TPS62147、TPS62173) は、2A で 3.9V、および 150mA で 5V を生成します。オプションの同期整流昇圧により、50mA で 3.3V を生成します。ディスクリート充電回路は、一定電流で最大 2.7V の調整可能な電圧まで 1 個のスーパーキャパシタを充電します。入力電圧に障害が発生した場合、同期整流昇圧が役割を引き継ぎ、スーパーキャパシタの電圧を 3.9V に昇圧します。スーパーキャパシタの静電容量と電圧は、バックアップで使用できるエネルギーを定義します。この設計により、出力電圧が降下するまでの間、約 70 秒間にわたって 200mA で 3.9V の安定的なバックアップ出力を供給できます。

特長
  • 商用電源 (電源ライン) 動作とバックアップ動作の間でのシームレスな切り替え
  • LTE、NB-IoT、ワイヤレス MBUS または 6LoWPAN など、大出力電力の RF 通信をサポートするよう設計
  • システム コストを最小化するための単一スーパーキャパシタ設計
  • ディスクリート定電流スーパーキャパシタ チャージャ
  • 設計ファイルとテスト レポート付き、テスト済みのデザイン
出力電圧オプション PMP30528.1 PMP30528.2 PMP30528.3 PMP30528.4
Vin(最小)(V) 10 10 10 10
Vin(最大)(V) 12 12 12 12
Vout (Nom) (V) 5 3.3 3.9 3.9
Iout(最大)(V) .15 .05 2 2
出力電力(W) .75 .165 7.8 7.8
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC DC DC
トポロジ Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT093.PDF (1795 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRZ81.PDF (224 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRZ80.PDF (32 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRZ83.ZIP (660 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFC4.ZIP (151 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRZ82.PDF (251 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRZ79.PDF (199 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

TPS61022 — 0.5V 超低入力電圧に対応する 8A 昇圧コンバータ

データシート: PDF
DC/DC コンバータ

TPS610981 — LDO 内蔵、低入力電圧、3.3V の出力電圧、同期整流昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS62147 — 2x3 QFN パッケージに封止、1% 精度、PFM (パルス周波数変調) / 強制 PWM (パルス幅変調) 機能搭載、3 ~ 17V、2.0A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS62173 — 2x3 QFN パッケージ封止、2 ~ 17V、0.5A、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD15571Q2 — 2mm x 2mm のシングル SON 封止、19.2mΩ、20V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF
MOSFET

CSD25402Q3A — 3mm x 3mm の SON、シングル、8.9mΩ、–20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431 — 可変高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Supercapacitor backup power supply for E-Meters reference design 2019/03/06
その他の技術資料 A supercapacitor and battery backup power-supply design PPT 2021/12/02
アプリケーション概要 Supercap last gasp failsafe power for RF comunications in E-Meters 2019/01/27

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ