PMP31073

概要

このリファレンス デザインは、LM5122-Q1 を使用して制御するインターリーブ昇圧コンバータを提示します。9.0V ~ 16.0V の入力電圧範囲に対応し、24.0V の出力電圧で最大 60.0A (相ごとに 10.0A) の負荷電流を供給します。

特長
  • 高いコンバータ効率により、部品の温度上昇を最小化
  • より大きい部品温度上昇が許容できる場合、より大きい出力電力の動作が可能
  • オーディオ アプリケーション向けの小さい出力電圧リップル (ピーク ツー ピークで 1% 未満
  • 入力電圧リップルが小さく、EMC の改善に貢献
  • 位相の除去または追加を通じて、出力電力の増加と減少に合わせて容易に変更できるモジュール型デザイン
出力電圧オプション PMP31073.1
Vin(最小)(V) 9
Vin(最大)(V) 16
Vout (Nom) (V) 24
Iout(最大)(V) 60
出力電力(W) 1440
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Boost- Multiphase
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT252.PDF (891 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDM962.PDF (542 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM961A.PDF (132 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM964.ZIP (3072 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCG29.ZIP (370 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM963.PDF (3115 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM960.PDF (807 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

カウンタ

CD74HC4017-Q1 — 車載カタログ、10 進カウンタ、分周、10 デコード出力

データシート: PDF
DC/DC コントローラ

LM5122-Q1 — 車載対応、マルチフェーズ機能搭載、3V ~ 65V の広い入力電圧範囲 (VIN)、電流モード、同期整流昇圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LM2936Q-Q1 — 車載向け、逆電圧保護機能搭載、50mA、バッテリ直結対応 (60V)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リアルタイム クロック (RTC) とタイマ

TLC555-Q1 — 車載向け LinCMOS タイマ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 1.44-kW, Six-Phase Interleaved Boost Converter Reference Design PDF | HTML 2021/12/07

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ