PMP31179

概要

このデザインは、航空アプリケーション向け、30V DC、400W 対応の小型リファレンス デザインであり、周波数が 400Hz ~ 800Hz の商用電源で動作します。UCC28064A をベースとする 2 相インターリーブ臨界モード力率補正 (PFC) を使用して、力率を補正し、入力電流の高調波成分を最小化します。DC/DC 回路は、UCC256404 を採用した HB-LLC 段を採用して実装済みです。2 次側で同期整流を使用すると、効率がさらに向上します。

特長
  • 全負荷時の総効率 92%、ピーク効率 92.8%
  • 0.99を上回る高い力率で、PFC 規制と、DO-160 航空要件の電流 THD 規格に適合
  • LLC コントローラの ZCS (ゼロ電流スイッチング) 防止機能と OVP 検出機能は堅牢性を向上するとともに過電流、短絡、過電圧からシステムを保護し、安全性を確保
  • 基板のサイズは 218.44mm x 102.26mm、高さは 31.75mm
出力電圧オプション PMP31179.1 PMP31179.2
Vin(最小)(V) 96 200
Vin(最大)(V) 134 260
Vout (Nom) (V) 240 30
Iout(最大)(V) 1.79 13.3
出力電力(W) 429.6 399
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Isolated
入力タイプ AC DC
トポロジ PFC- Multiphase Half Bridge- LLC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT292.PDF (1565 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMAK8.PDF (465 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMAK7.PDF (164 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMAL0.ZIP (3972 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCG80.ZIP (223 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMAK9.PDF (1305 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMAK6.PDF (478 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コントローラ

UCC24612 — 高周波のマルチモード同期整流器コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCC256404 — 超低消費電力、超低スタンバイ動作、高電圧スタートアップ対応、LLC 共振コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCC28064A — 軽負荷時に高効率の Natural Interleaving™ 遷移モード PFC コントローラ

データシート: PDF | HTML
アナログ電流センス アンプ

INA181 — 26V、双方向、350kHz、電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

TL331B — 高電圧、コスト最適化、シングル チャネル コンパレータ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TLV171 — コスト重視アプリケーション向け、シングル、36V、3MHz、低消費電力オペアンプ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP2951 — パワー グッドとイネーブル搭載、100mA、30V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP2981 — イネーブル搭載、100mA、16V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
ローサイド ドライバ

UCC27517 — 20V VDD、4A/4A シングル チャネル、ローサイド ゲート ドライバ (4V UVLO およびデュアル入力構造)

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD19531KCS — シングル TO-220、7.7mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

LM4040 — 固定電圧、45μA、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431LI — リファレンス電流最適化済み、調整可能な高精度シャント レギュレータ (ピン配置:KRA)

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 400-W AC/DC Reference Design for Avionics PDF | HTML 2022/06/05

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ