PMP31263

概要

このリファレンスデザインは、Class-Hオーディオアプリケーション向けの2相車載用昇圧コンバータを備え、アナログまたはデジタルの出力電圧トラッキングに対応します。11Vの入力電圧で、800Wを超えるピーク出力電力を得ることができます。

このテストレポートは、外付け抵抗で構成されたLM5125-Q1に基づいています。診断および制御用にI²Cを備えたピン互換のLM51251-Q1も、この設計で使用可能です。

特長
  • デジタルおよびアナログ電圧トラッキング
  • I²C制御対応(ICバリアントに依存)
  • 高効率と高ピーク出力
出力電圧オプション PMP31263.1
Vin(最小)(V) 9
Vin(最大)(V) 18
Vout (Nom) (V) 40.8
Iout(最大)(V) 25
出力電力(W) 1020
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Boost- Multiphase
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT389.PDF (791 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDME19.PDF (454 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDME18.PDF (420 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDME21.ZIP (2419 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGX0.ZIP (340 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDME20.PDF (1935 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDME17.PDF (505 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コントローラ

LM5125-Q1 — VOUT トラッキング機能搭載、広い入力電圧範囲 (VIN)、2.2MHz、2 相昇圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コントローラ

LM5125A-Q1 — VOUT トラッキング機能搭載、広い入力電圧範囲 (VIN)、2.2MHz、2 相昇圧コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Dual-Phase Boost Converter Reference Design for Class-H Audio Applications PDF | HTML 2025/03/18

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ