ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コントローラ

LM5125A-Q1

アクティブ

製品詳細

Rating Automotive Topology Boost Controller Vin (max) (V) 45 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 60 Vout (min) (V) 6 Control mode current mode control Features Adjustable current limit, Adjustable soft start, Adjustable switching frequency, Analog current monitor, Automatic Light Load Management, Automotive load dump, Bypass Mode, Chip-enable control pin, Cycle-by-cycle overcurrent protection, External Sync, Fixed PWM Mode, Multiphase, Overcurrent protection with adjustable delay, Power good, Programmable dead time, Spread Spectrum, Tracking EMI & noise features Frequency Dithering, Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 99.2 Iq (typ) (A) 0.00025 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 150
Rating Automotive Topology Boost Controller Vin (max) (V) 45 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 60 Vout (min) (V) 6 Control mode current mode control Features Adjustable current limit, Adjustable soft start, Adjustable switching frequency, Analog current monitor, Automatic Light Load Management, Automotive load dump, Bypass Mode, Chip-enable control pin, Cycle-by-cycle overcurrent protection, External Sync, Fixed PWM Mode, Multiphase, Overcurrent protection with adjustable delay, Power good, Programmable dead time, Spread Spectrum, Tracking EMI & noise features Frequency Dithering, Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 99.2 Iq (typ) (A) 0.00025 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 150
VQFN (RHB) 32 25 mm² (5 mm × 5 mm)
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 1:TA = –40°C ~ +125°C
  • 機能安全対応
  • 入力電圧:4.5V~42V
    • V(BIAS) ≧ 4.5V または VOUT ≧ 6V について最低 2.5V
  • 出力電圧 6V~60V
    • 精度 2%、内部帰還抵抗
    • VI > VOUT のときバイパス動作
    • 動的出力電圧追跡
      • デジタル PWM トラッキング (DTRK)
      • アナログ トラッキング (ATRK)
    • 過電圧保護 (64V、50V、35V、28.5V)
  • 2µA の小さなシャットダウン IQ
  • 小さな動作 IQ:1.4mA
  • マルチフェーズ インターリーブ動作によるスタッキング
    • 外部クロックなしで最大 4 相
  • スイッチング周波数:100kHz~2.2MHz
    • 外部クロックへの同期 (SYNCIN)
    • スイッチング モードを動的に選択可能 (FPWM、ダイオード エミュレーション)
    • スペクトラム拡散 (DRSS)
  • デッド タイムを選択可能 (14ns ~ 200ns)
  • 電流センス抵抗、または DCR センシング
  • 平均インダクタ電流モニタ
  • 平均入力電流制限
    • プログラム可能な電流制限
    • 選択可能な遅延時間
  • パワー グッド インジケータ
  • プログラム可能な VI 低電圧誤動作防止 (UVLO)
  • ウェッタブル フランク付きリードレス VQFN-32 パッケージ
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 1:TA = –40°C ~ +125°C
  • 機能安全対応
  • 入力電圧:4.5V~42V
    • V(BIAS) ≧ 4.5V または VOUT ≧ 6V について最低 2.5V
  • 出力電圧 6V~60V
    • 精度 2%、内部帰還抵抗
    • VI > VOUT のときバイパス動作
    • 動的出力電圧追跡
      • デジタル PWM トラッキング (DTRK)
      • アナログ トラッキング (ATRK)
    • 過電圧保護 (64V、50V、35V、28.5V)
  • 2µA の小さなシャットダウン IQ
  • 小さな動作 IQ:1.4mA
  • マルチフェーズ インターリーブ動作によるスタッキング
    • 外部クロックなしで最大 4 相
  • スイッチング周波数:100kHz~2.2MHz
    • 外部クロックへの同期 (SYNCIN)
    • スイッチング モードを動的に選択可能 (FPWM、ダイオード エミュレーション)
    • スペクトラム拡散 (DRSS)
  • デッド タイムを選択可能 (14ns ~ 200ns)
  • 電流センス抵抗、または DCR センシング
  • 平均インダクタ電流モニタ
  • 平均入力電流制限
    • プログラム可能な電流制限
    • 選択可能な遅延時間
  • パワー グッド インジケータ
  • プログラム可能な VI 低電圧誤動作防止 (UVLO)
  • ウェッタブル フランク付きリードレス VQFN-32 パッケージ

LM5125A-Q1 は、スタッカブル、2 相の同期整流昇圧コントローラで、。このデバイスは、より低い入力電圧または等しい入力電圧に対してレギュレートされた出力電圧を供給し、消費電力を節約するため、VI から VOUT のバイパス モードにも対応しています。外部クロックあり / なしで、2 つのデバイスをスタックできます。

アナログまたはデジタルの ATRK/DTRK 機能 を使用して VOUT を動的にプログラムできます。VBIAS が 4.5V 未満のときは内部 VCC 電源が自動的に VBIAS から VOUT に切り替わるため、スタートアップ後 VI を最低 2.5V までサポートされます。固定スイッチング周波数は、RT ピンに接続された抵抗または SYNCIN クロックを使用して、100kHz と 2.2MHz の間に設定されます。スイッチング モード、FPWM、またはダイオード エミュレーションは、動作中に変更できます。

実装されている保護機能、ピーク電流制限、平均入力電流制限、平均インダクタ電流のモニタ、過電圧および低電圧保護、およびサーマル シャットダウンにより、デバイスおよびアプリケーションを保護します。

LM5125A-Q1 は、スタッカブル、2 相の同期整流昇圧コントローラで、。このデバイスは、より低い入力電圧または等しい入力電圧に対してレギュレートされた出力電圧を供給し、消費電力を節約するため、VI から VOUT のバイパス モードにも対応しています。外部クロックあり / なしで、2 つのデバイスをスタックできます。

アナログまたはデジタルの ATRK/DTRK 機能 を使用して VOUT を動的にプログラムできます。VBIAS が 4.5V 未満のときは内部 VCC 電源が自動的に VBIAS から VOUT に切り替わるため、スタートアップ後 VI を最低 2.5V までサポートされます。固定スイッチング周波数は、RT ピンに接続された抵抗または SYNCIN クロックを使用して、100kHz と 2.2MHz の間に設定されます。スイッチング モード、FPWM、またはダイオード エミュレーションは、動作中に変更できます。

実装されている保護機能、ピーク電流制限、平均入力電流制限、平均インダクタ電流のモニタ、過電圧および低電圧保護、およびサーマル シャットダウンにより、デバイスおよびアプリケーションを保護します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能。
LM5171-Q1 アクティブ 車載、80V、デュアルチャネル、双方向、昇降圧コントローラ LM5171-Q1 can support higher output power up to 2kW power due to larger 5A gate drivers

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM5125 A -Q1、広い入力電圧範囲、2 相、 車載用 昇圧コントローラ、VOUT トラッキング付き データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2026/02/04
アプリケーション・ノート LM5125A-Q1 のマルチフェーズ動作 PDF | HTML PDF | HTML 2026/07/20
アプリケーション・ノート ハイサイド スイッチのゲート リンギングの最適化 PDF | HTML PDF | HTML 2026/04/23
アプリケーション・ノート LM5125x 昇圧コントローラの非同期動作 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/12/16
機能安全情報 LM5125-Q1, LM5125A-Q1, and LM51251A-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2025/09/09

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM5125AEVM-BST — LM5125AEVM-BST 評価基板

LM5125AEVM-BST 評価基板は、入力電圧範囲の広い 2 相同期整流昇圧コントローラである LM5125A-Q1 の機能と性能を提示します。この評価基板 (EVM) は、構成しやすさを目的とした設計を採用しているため、同じ基板を使用して多様な条件を評価することができます。この評価基板はデフォルトで 24V/240W の出力を供給します。ATRK/DTRK ピンを介して出力電圧を動的に調整します。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
計算ツール

LM5125-CALC — LM5125(A) quick start calculator

LM5125(A) quick start calculator helps on design of the power stage, component selection and loop compensation.
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

PMP31263 — Class-Hオーディオアプリケーション向けの2相昇圧コンバータのリファレンスデザイン

このリファレンスデザインは、Class-Hオーディオアプリケーション向けの2相車載用昇圧コンバータを備え、アナログまたはデジタルの出力電圧トラッキングに対応します。11Vの入力電圧で、800Wを超えるピーク出力電力を得ることができます。

このテストレポートは、外付け抵抗で構成されたLM5125-Q1に基づいています。診断および制御用にI²Cを備えたピン互換のLM51251-Q1も、この設計で使用可能です。

サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

PMP31306 — Class H オーディオアプリケーション向け、GaN ベースの 2 相昇圧コンバータリファレンスデザイン

このデザインは、GaN (窒化ガリウム) ハーフブリッジである LMG2100R026 を使用し、アナログ出力またはデジタル出力の電圧トラッキング機能を提供する、Class H オーディオアプリケーション向けの 2 相車載用昇圧コンバータです。出力電力は、入力電圧11V で1000W です (12V で 1250Wピーク)。コンバータの面積の大きさは 47mm × 48mm で、逆極性保護やバルク入力容量は含まれません。このデザインは、LM5125-Q1 をベースにしています。診断と制御用に I²C を追加したピン互換の LM51251-Q1 も、このデザインに使用できます。
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-020088 — 8 チャネル、1kVA Class-H オーディオアンプのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、1kVA クラス H オーディオおよびトラッキング電源オーディオ サブシステムを実証するものです。TAS6684-Q1 オーディオ アンプは、デジタル オーディオ入力のエンベロープを追跡し、LM5125A-Q1 の昇圧出力電圧を調整して、外部マイコンなしで電力効率の要件を満たします。このリファレンス デザインは、効率の向上、熱特性の改善、および全体的なフットプリントの削減につながります。加えて、このリファレンス デザインを活用すると、車載オーディオ アーキテクチャの他の部分に対して最小限のソフトウェア変更を加えるだけで、プラグ アンド プレイ対応のクラス H (...)

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ