PMP31404

概要

このリファレンス デザインは、高い昇圧率と高効率を目的として設計されています。この設計は、GaN (窒化ガリウム) FET (電界効果トランジスタ) を内蔵した LMG5126 昇圧コンバータを使用して、3V から始まり、広い入力電圧範囲で動作します。このリファレンス デザインには、スペクトラム拡散、電流制限、サーマル シャットダウン、過電圧保護、低電圧誤動作防止などの機能が備えられています。

特長
  • 小型フォーム ファクタのリファレンス デザイン
  • 非常に高いブースト ファクタ
  • 低入力電圧 3V
  • 同期整流 GaN 昇圧コンバータ
  • インダクタ電流の監視と平均電流の制限
  • プログラム可能なライン低電圧誤動作防止 (UVLO) およびヒステリシス
出力電圧オプション PMP31404.1
Vin(最小)(V) 3
Vin(最大)(V) 6
Vout (Nom) (V) 42
Iout(最大)(V) .45
出力電力(W) 18.9
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Boost- Integrated Switch
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
SLVT231A.PDF (1031 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

SLVMEN2.PDF (150 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SLVMEN4.PDF (186 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLVMEN3.ZIP (1460 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

SLVC915.ZIP (188 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLVMEN1.PDF (353 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SLVMEN0.PDF (237 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

LM2665 — 1.8V ~ 5.5VIN、スイッチト キャパシタ電圧増倍機能

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LMG5126 — 出力電圧トラッキング機能搭載、42V 入力電圧 (VIN)、2.5MHz 対応、同期整流 GaN 昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Test Report PMP31404 3V to 42V Synchronous GaN Boost Converter Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 2025/12/03

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ