LMG5126
- 入力電圧:6.5V~42V
- V(BIAS) ≧ 6.5V または VOUT ≧ 6V について最低 2.5V
- 出力電圧 6V~60V
- 精度 2%、内部帰還抵抗
- VI > VOUT のときバイパス動作
- 20kHz を超えるオーディオ帯域からのブート リフレッシュ
- 動的出力電圧追跡
- デジタル PWM トラッキング (DTRK)
- アナログ トラッキング (ATRK)
- 過電圧保護 (65V、50V、35V、25V)
- 小さいシャットダウン ISD:標準値 5µA (最大値 100µA)
- 小さい動作 IQ:標準値 1.5mA (最大値 2.5mA)
- マルチフェーズ インターリーブ動作によるスタッキング
- 外部クロックなしで最大 4 個のデバイス
- スイッチング周波数:300kHz~2.5MHz
- 外部クロックへの同期 (SYNCIN)
- スペクトラム拡散 (DRSS)
- スイッチング モードを動的に選択可能 (FPWM、ダイオード エミュレーション)
- 電流センス抵抗、または DCR センシング
- 平均インダクタ電流モニタ
- 平均入力電流制限
- 電流制限 (29mV または 60mV) を選択可能
- 遅延時間 (DLY) を選択可能
- パワー グッド インジケータ
- プログラム可能な VI 低電圧誤動作防止 (UVLO)
- ウェッタブル フランク付きリードレス RLF-22 パッケージ
- WEBENCH Power Designer により、LMG5126 を使用したカスタム設計を作成可能
LMG5126 は、スタッカブルなマルチフェーズ同期整流昇圧コンバータです。このデバイスは、より低い入力電圧または等しい入力電圧に対してレギュレートされた出力電圧を供給し、消費電力を節約するため、VI から VOUT のバイパス モードにも対応しています。最大 4 つのデバイスを外部クロックあり、またはなしでスタックできます。
VOUT は、デジタルまたはアナログの ATRK/DTRK 機能を使用して動的にプログラムできます。VBIAS が 6.5V 未満のときは内部 VCC 電源が自動的に VBIAS から VOUT に切り替わるため、スタートアップ後は VI を最低 2.5V にできます。固定スイッチング周波数は、RT ピンに接続された抵抗または SYNCIN クロックを使用して、300kHz と 2.5MHz の間に設定されます。スイッチング モード、FPWM、またはダイオード エミュレーションは、動作中に変更できます。
実装されている保護機能である、ピーク電流制限、平均入力電流制限、120% の入力電流制限、平均インダクタ電流モニタ、過電圧および低電圧保護、サーマル シャットダウンにより、デバイスおよびアプリケーションを保護します。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LMG5126 入力範囲の広い 2.5MHz の昇圧コンバータ | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/05/28 | |
| アプリケーション・ノート | DC/DC コンバータの出力インピーダンスからのループ ゲイン再構 成 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/09/08 | ||
| 技術記事 | 統合型 GaN コンバータが 大電流電源の設計を再定義する 4 つの方法 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/04/22 | ||
| 証明書 | LMG5126EVM EU Declaration of Conformity (DoC). | 2025/09/08 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LMG5126EVM — LMG5126 評価基板
LMG5126 評価基板 (EVM) は、入力電圧範囲の広い同期昇圧 GaN コンバータである LMG5126 の機能と性能を提示します。この評価基板 (EVM) は、構成しやすさを目的とした設計を採用しているため、同じ基板を使用して多様なアプリケーションを評価することができます。標準構成は、400kHz のスイッチング周波数で動作し、24V の安定化出力を供給する設計を採用しています。出力電圧は、ATRK、DTRK ピンを使用して動的に調整することができます。
BODE-PLOT-RECONSTRUCTION-TOOL — 出力インピーダンス ツールからのループゲイン再構築
LMG5126-CALC — LMG5126 quick start calculator
PMP31404 — 3V ~ 42V、同期整流 GaN 昇圧コンバータのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、高い昇圧率と高効率を目的として設計されています。この設計は、GaN (窒化ガリウム) FET (電界効果トランジスタ) を内蔵した LMG5126 昇圧コンバータを使用して、3V から始まり、広い入力電圧範囲で動作します。このリファレンス デザインには、スペクトラム拡散、電流制限、サーマル シャットダウン、過電圧保護、低電圧誤動作防止などの機能が備えられています。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN-FCRLF (VBT) | 22 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。