PMP31422

概要

このリファレンス デザインは、低待機電力と低コストを意図して設計されています。このデザインでは、UCC287508 絶縁型フライバック コントローラを紹介しています。このコントローラは、85VAC ~ 400VAC という非常に広い入力電圧範囲で動作し、12V で 1.25A の絶縁型出力を供給します。

特長
  • サイクル単位の過電流保護
  • 不連続導通モード (DCM) と連続導通モード (CCM) 動作
  • 低い待機電力
  • 非常に広い入力範囲
出力電圧オプション PMP31422.1
Vin(最小)(V) 85
Vin(最大)(V) 400
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) 1.25
出力電力(W) 15
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Flyback
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
SLVT247.PDF (3200 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

SLVMF44.PDF (218 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SLVMF46.PDF (225 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLVMF45.ZIP (1955 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

SLVC963.ZIP (1605 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLVMF43.PDF (753 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SLVMF42.PDF (296 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コントローラ

UCC28750 — オフライン アプリケーション向け、2 次側安定化 (SSR) 機能搭載、電流モード フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TLV431A — 1% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Low Standby Power Wide Input Voltage UCC287508 Reference Design PDF | HTML 2026/05/21

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ