PMP31431

概要

このリファレンス デザインは、高効率かつ小型フォーム ファクタ向けに設計されています。この設計では、LMG708B0 ガリウム ナイトライド (GaN) 同期降圧コンバータを採用しており、入力電圧 44V ~ 52V の範囲で動作し、24V/9.5A の出力を提供します。このデザインは、34.6cm 2 未満のプリント基板を使用しています。この基板を使用すると、48V バッテリから 200W のヒューマノイド ロボットの手動デモを駆動できます。

特長
  • 97.7% のピーク効率
  • 調整可能な電流制限
  • 強制パルス幅変調 (PWM) またはダイオード エミュレーション
  • 電流監視
  • 統合型 GaN 電界効果トランジスタ (FET)
出力電圧オプション PMP31431.1
Vin(最小)(V) 44
Vin(最大)(V) 52
Vout (Nom) (V) 24
Iout(最大)(V) 9.5
出力電力(W) 228
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
SLVT244.PDF (1286 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

SLVMEX4.PDF (215 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SLVMEX7.PDF (221 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLVMEX6.ZIP (1644 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

SLVC951.ZIP (197 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLVMEX8.PDF (701 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SLVMEX5.PDF (318 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

コンパレータ

TLV3401 — オープン ドレイン出力、シングル、ナノパワー、高電圧コンパレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LMG708B0 — 5V to 65V (80V transients), 20A, synchronous buck converter with integrated GaN FETs

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 48V to 24V GaN Buck Converter Industrial Power Supply Reference Design PDF | HTML 2026/03/25

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ