PMP40580

概要

このデザインは、TV アプリケーション向け AC/DC 電源です。ユニバーサル AC 電圧 (90Vac ~ 264Vac) を受け入れ、12V、5A と、150V、0.8A の出力を供給します。このデザインは、CRM/DCM PFC コントローラである UCC28056 と、LLC コントローラである UCC256404 を使用しています。後者で利用できる拡張バースト モードは、スタンバイ消費電力の削減と、可聴ノイズの低減に貢献します。  150mW 負荷使用時に 250mW 未満のスタンバイ消費電力、また 230VAC 入力時に 93% を上回るピーク効率を達成します。

特長
  • 片面ボードで低プロファイル デザインを採用し、16mm というボードの最大の高さを実現
  • 拡張バースト モード動作を通じて、無負荷時とスタンバイ時に可聴ノイズを最小化
  • 93% を上回るピーク効率を達成する、効率的な電力変換を実現
  • 150mW 負荷使用時のスタンバイ消費電力は 300mW 未満
出力電圧オプション PMP40580.1 PMP40580.2
Vin(最小)(V) 90 90
Vin(最大)(V) 264 264
Vout (Nom) (V) 12 150
Iout(最大)(V) 5 .8
出力電力(W) 60 120
絶縁/非絶縁 Isolated Isolated
入力タイプ AC AC
トポロジ Boost- PFC^Half Bridge- LLC Boost- PFC^Half Bridge- LLC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

重要な注意事項
このリファレンス デザインは、現在廃止されている PMP4298A を置き換えるものです

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT179A.PDF (1067 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDM582.PDF (435 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM581.PDF (155 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM584.ZIP (5937 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFU6.ZIP (2065 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM583.PDF (2177 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM580.PDF (447 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コントローラ

UCC256404 — 超低消費電力、超低スタンバイ動作、高電圧スタートアップ対応、LLC 共振コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCC28056 — 6 ピンの高性能 CRM/DCM PFC コントローラ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TLVH432A — 1%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ (反転型ピン配置)

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 180-W Universal Input PFC + LLC TV Power Supply Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 2023/04/25

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ