PMP41117

概要

このリファレンスデザインは、自己バイアス窒化ガリウム (GaN) フライバック機能を搭載した、65W デュアルポート USB パワーデリバリ (PD) 充電器です。90VAC ~ 264VAC の範囲で 65W のフル定格電力を供給できます。DoE Level VI や CoC V5 Tier 2 などの効率性に関する規格や規制に適合し、25%、50%、75%、100% の平均効率を達成すると同時に、スタンバイ時の消費電力を低減します。UCG28826 は、AC/DC 段フライバック コンバータです。VCC 自己バイアス機能を搭載しており、補助巻線が不要で、関連する VCC 整流回路も不要になるため、回路を簡素化できます。TPS56837HA は、DC-DC 段降圧コンバータです。スイッチング周波数が 500kHz のため降圧段のサイズを大幅に小型化でき、2.3W/立方 cm の電力密度を達成しています。

特長
  • 90VAC 時に 91.8% の効率を達成
  • PCB サイズ基準で 2.3W/立方 cm の電力密度
  • 効率性に関する規格である DoE Level VI と CoC V5 Tier2 に適合
  • 無負荷時の電力消費量は 115VAC 時に 23mW、230VAC 時に 30mW
  • 各 USB ポートに 65W の電力を完全に独立して供給
出力電圧オプション PMP41117.1 PMP41117.2 PMP41117.3 PMP41117.4
Vin(最小)(V) 90 90 90 90
Vin(最大)(V) 264 264 264 264
Vout (Nom) (V) 20 15 9 5
Iout(最大)(V) 3.25 3 3 3
出力電力(W) 65 45 27 15
絶縁/非絶縁 Isolated Isolated Isolated Isolated
入力タイプ AC AC AC AC
トポロジ Flyback- Integrated Switch Flyback- Integrated Switch Flyback- Integrated Switch Flyback- Integrated Switch
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT408A.PDF (5424 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMDP1.PDF (194 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMDP2.PDF (244 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMDP5.PDF (158 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMDP6.PDF (156 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMDP3.ZIP (3037 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDMDP4.ZIP (2159 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGU4.ZIP (543 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDCGU5.ZIP (530 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMDO9.PDF (811 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMDP0.PDF (923 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMDO7.PDF (317 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDMDO8.PDF (318 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コンバータ

UCG28826 — GaN 内蔵、自己バイアス、高周波 QR (疑似共振) フライバック コンバータ (65W)

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS56837H — USB-C をサポートする出力電圧範囲、4.5V ~ 28V 入力、8A、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 65W Dual-Port USB Power Delivery Charger With Self-Biasing GaN Flyback Converter Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 2025/05/09
技術記事 自己バイアス コンバータを使用して AC/DC フライバック設計を簡 素化する方法 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/08/06

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ