PMP41172

概要

このリファレンス デザインは、デュアル USB Type-C® および USB パワー デリバリ (PD) ポートに対応した 60W の車載用充電器です。このボードの入力は 12V バッテリです。この設計では、デュアル ポート電源供給のために単一の昇降圧コンバータ TPS55x89-Q1 を使用しており、これにより BOM コストを削減しています。また、TPS2674x-Q1 はデュアル USB Type-C PD コントローラとして使用されています。

特長
  • 12V バッテリ システム
  • 単一の DC/DC コンバータを用いたデュアル ポート USB PD 充電
  • 最大 60W のパワー マネージメントをサポート
  • 45mm × 35mm の小型フォームファクタ
出力電圧オプション PMP41172.1
Vin(最小)(V) 6.8
Vin(最大)(V) 18
Vout (Nom) (V) 5
Iout(最大)(V) 6
出力電力(W) 30
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck Boost- 4 Switch
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
SLVT242.PDF (573 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

理想ダイオードと OR コントローラ

LM74700-Q1 — 車載、3.2V ~ 65V、80μA の静止電流 (IQ)、理想ダイオード コントローラ

データシート: PDF | HTML
サーミスタ

TMP61-Q1 — 車載対応、0402、0603/0805 の各サイズでスルーホール パッケージ封止、1% 誤差の 10kΩ リニア サーミスタ

データシート: PDF | HTML
USB ポート保護 IC

TPD4S201-Q1 — 車載対応、USB Type-C™ CC/D+/D- 20V 短絡対策および IEC 準拠 ESD 保護

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Automotive, 12V Input, Two-Port USB Power Delivery With Single Power Stage Reference Design PDF | HTML 2026/03/12

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ