PMP41184

概要

このリファレンス デザインは、サーバー PSU (電源) アプリケーションを対象とする 48W 低プロファイル DC/DC 補助電源です。この設計では、窒化ガリウム (GaN) パワー スイッチを搭載した統合型フライバック コントローラを採用しています。このデザインは、低プロファイルのプレーナー プリント基板 (PCB) トランスを採用した結果、10mm 未満の高さを実現しており、最新のサーバー PSU アプリケーションが求める高電力密度の要件を満たします。フライバック コンバータ UCG28824 は、VCC 自己バイアス機能を搭載しており、補助巻線が不要で、付属の VCC 整流回路も不要になるため、プレーナ トランス PCB 巻線設計を簡素化できます。この電源は、PFC バス電圧を入力として使用して動作し、2 つの絶縁型 12V/3A、24V/0.1A 出力と非絶縁型の 18V/0.5A 出力を生成します。

特長
  • PCB プレーナ トランス技術を採用した、高さ 10mm 未満の低プロファイル デザイン
  • 50.0mm x 33.8mm x 9.6mm の小型サイズと 48W/in3 の高電力密度
  • 400VDC 入力時に 92.98% を超える効率を達成
  • 追加の絶縁型 24V および非絶縁型 18V も供給
  • VCC の自己バイアス機能による PCB 巻線設計の簡素化
出力電圧オプション PMP41184.1 PMP41184.2 PMP41184.3
Vin(最小)(V) 127 127 127
Vin(最大)(V) 400 400 400
Vout (Nom) (V) 12 18 24
Iout(最大)(V) 3 .5 .1
出力電力(W) 36 9 2.4
絶縁/非絶縁 Isolated Non-Isolated Isolated
入力タイプ DC DC DC
トポロジ Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
SLVT248.PDF (1082 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

SLVMF29.PDF (191 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SLVMF31.PDF (162 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLVMF30.ZIP (1192 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

SLVC960.ZIP (300 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLVMF28.PDF (766 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SLVMF27.PDF (260 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コンバータ

UCG28824 — GaN 内蔵、自己バイアス、高周波 QR (疑似共振) フライバック コンバータ (45W)

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

ATL431 — 2.5V、低静止電流 (IQ)、調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP41184 Test Report PDF | HTML 2026/05/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ