ホーム パワー マネージメント AC/DC スイッチング レギュレータ AC/DC コンバータ

UCG28824

アクティブ

製品詳細

Rating Catalog Topology Flyback Switch current limit (typ) (A) 2.4 Features Adjustable current limit, Auxless-sense, High-voltage startup, Integrated GaN FET, Overcurrent protection, Overtemperature protection, Overvoltage protection, Self-bias, Short circuit protection, USB C/PD compatible, Undervoltage protection, X-cap discharge EMI & noise features Frequency Dithering, Switching slew rate control, Valley hopping Control mode Peak current mode Switching frequency (min) (kHz) 25 Switching frequency (max) (kHz) 500 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Type Converter (Integrated Switch)
Rating Catalog Topology Flyback Switch current limit (typ) (A) 2.4 Features Adjustable current limit, Auxless-sense, High-voltage startup, Integrated GaN FET, Overcurrent protection, Overtemperature protection, Overvoltage protection, Self-bias, Short circuit protection, USB C/PD compatible, Undervoltage protection, X-cap discharge EMI & noise features Frequency Dithering, Switching slew rate control, Valley hopping Control mode Peak current mode Switching frequency (min) (kHz) 25 Switching frequency (max) (kHz) 500 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Type Converter (Integrated Switch)
VQFN (REZ) 12 25 mm² (5 mm × 5 mm)
  • 170mΩ の Rds(on) オプションを備えた 750V GaN を内蔵
  • 動的 QR/DCM/CCM 動作モード
  • 高電力密度: 最大 500kHz のスイッチング周波数で動作
  • 統合により BOM コストを低減
    • 自己バイアスにより補助巻線不要
    • 入出力電圧センシング機能を内蔵
    • 統合型の電流センス機能
    • HV スタートアップ内蔵
    • X コンデンサ放電機能を内蔵
  • 高い効率と低い EMI 特性
    • 非常に小さいスタンバイ消費電力:<30mW
    • 周波数フォールドバックおよびバースト モード
    • バレー ロック
    • 周波数ディザリング
    • 切り替え可能なスルーレート制御
  • 包括的な保護機能
    • 過熱保護
    • 過電圧保護
    • 短絡保護
    • サイクル単位の電流制限
    • LPS による 2 レベルの過電力保護
    • ブラウンインおよびブラウンアウト保護
    • オープン フィードバック保護
  • 外部抵抗によるフレキシブルな構成が可能
    • X コンデンサ放電および CCM モード無効化
    • スルーレート切り替えを選択可能
    • 複数のクランプ周波数設定
    • フォルト ラッチまたは自動リスタート
    • 最大および最小ピーク電流比
    • ディザリング振幅
  • 170mΩ の Rds(on) オプションを備えた 750V GaN を内蔵
  • 動的 QR/DCM/CCM 動作モード
  • 高電力密度: 最大 500kHz のスイッチング周波数で動作
  • 統合により BOM コストを低減
    • 自己バイアスにより補助巻線不要
    • 入出力電圧センシング機能を内蔵
    • 統合型の電流センス機能
    • HV スタートアップ内蔵
    • X コンデンサ放電機能を内蔵
  • 高い効率と低い EMI 特性
    • 非常に小さいスタンバイ消費電力:<30mW
    • 周波数フォールドバックおよびバースト モード
    • バレー ロック
    • 周波数ディザリング
    • 切り替え可能なスルーレート制御
  • 包括的な保護機能
    • 過熱保護
    • 過電圧保護
    • 短絡保護
    • サイクル単位の電流制限
    • LPS による 2 レベルの過電力保護
    • ブラウンインおよびブラウンアウト保護
    • オープン フィードバック保護
  • 外部抵抗によるフレキシブルな構成が可能
    • X コンデンサ放電および CCM モード無効化
    • スルーレート切り替えを選択可能
    • 複数のクランプ周波数設定
    • フォルト ラッチまたは自動リスタート
    • 最大および最小ピーク電流比
    • ディザリング振幅

UCG2882x は、AC-DC 電力変換用に、750V GaN 高電子移動度トランジスタ (HEMT) を内蔵し、Rds(on) が 170mΩ と低い、高周波、準共振型フライバック コンバータです。UCG2882x は、携帯電話の高速充電器やノートパソコンのアダプタなどの高電力密度用途向けに設計されています。このデバイスの主な特長は、自己バイアスおよび補助巻線レス センシング方式であり、補助巻線が不要で、より高い効率のシステム設計を簡素化できます。

UCG2882x は、また、インテリジェントなモード遷移 (CCM/QR/DCM) を備えており、広い電力範囲にわたって高効率を実現し、スタンバイ消費電力は 30mW 未満になっています。さらに、UCG2882x は、電圧上昇および電圧低下保護、SCP、OVP、OPP、LPS、OFB、OTP などの保護機能一式も備えています。サイクルごとの電流制限により、フォルト状態に迅速に応答することで、システムが保護され、信頼性が向上します。小型の 5×5mm パッケージに収納された UCG2882x には専用構成ピンがあり、より柔軟性が向上しています。各システムで特定のパラメータを調整するために必要なのは抵抗だけなので、単一のデバイスでプラットフォームの設計を実現できます。

UCG2882x は、AC-DC 電力変換用に、750V GaN 高電子移動度トランジスタ (HEMT) を内蔵し、Rds(on) が 170mΩ と低い、高周波、準共振型フライバック コンバータです。UCG2882x は、携帯電話の高速充電器やノートパソコンのアダプタなどの高電力密度用途向けに設計されています。このデバイスの主な特長は、自己バイアスおよび補助巻線レス センシング方式であり、補助巻線が不要で、より高い効率のシステム設計を簡素化できます。

UCG2882x は、また、インテリジェントなモード遷移 (CCM/QR/DCM) を備えており、広い電力範囲にわたって高効率を実現し、スタンバイ消費電力は 30mW 未満になっています。さらに、UCG2882x は、電圧上昇および電圧低下保護、SCP、OVP、OPP、LPS、OFB、OTP などの保護機能一式も備えています。サイクルごとの電流制限により、フォルト状態に迅速に応答することで、システムが保護され、信頼性が向上します。小型の 5×5mm パッケージに収納された UCG2882x には専用構成ピンがあり、より柔軟性が向上しています。各システムで特定のパラメータを調整するために必要なのは抵抗だけなので、単一のデバイスでプラットフォームの設計を実現できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品。
UCG28826 アクティブ GaN 内蔵、自己バイアス、高周波 QR (疑似共振) フライバック コンバータ (65W) Drop in replace for lower power FLYBACK (45W vs 65W)
UCG28828 アクティブ PFC 搭載、最大 120W 出力向け、GaN パワー FET 内蔵、高周波 QR フライバック コンバータ Drop in replace for lower power FLYBACK (45W vs 120W)

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCG2882x GaN 内蔵、自己バイアス型高周波数 QR フライバック コンバータ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025/12/26
アプリケーション・ノート UCG2882x デバイスファミリを使用した固定出力電圧フライバック の設計 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/09/16

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCG28824EVM-124 — UCG28824 45W QRフライバックの評価基板

UCG28824EVM-124 は 45W USB-C PD 評価基板 (EVM) であり、AC/DC アダプタ、チャージャ、USB 電源コンセントなどのアプリケーションにおいて、オフライン GaN 統合型疑似共振フライバック アダプタを評価するために使用します。この評価基板は、CoC Tier 2 や DoE Level 6 の効率に関する要件を満たしています。この EVM は評価を目的としたものであり、最終製品として使用することを意図していません。UCG28824EVM-124 は、90VRMS ~ 264VRMS の入力電圧を USB-C PD (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
計算ツール

UCG28824-CALC — UCG28824 design calculator

System design tool based on flyback converter with integrated GaN
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

PMP41184 — サーバーの補助電源向け、GaN 内蔵、48W 低プロファイル QR (疑似共振) フライバックのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、サーバー PSU (電源) アプリケーションを対象とする 48W 低プロファイル DC/DC 補助電源です。この設計では、窒化ガリウム (GaN) パワー スイッチを搭載した統合型フライバック コントローラを採用しています。このデザインは、低プロファイルのプレーナー プリント基板 (PCB) トランスを採用した結果、10mm 未満の高さを実現しており、最新のサーバー PSU アプリケーションが求める高電力密度の要件を満たします。フライバック コンバータ UCG28824 は、VCC 自己バイアス機能を搭載しており、補助巻線が不要で、付属の VCC (...)

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (REZ) 12 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ