PMP8903

概要

広い入力電圧レンジで動作するこの SEPIC は、5V ~ 42V の入力で動作し、起動した後はブートストラップ機能を使用して、それより低い電圧でも動作を継続します。付加的な 2 個の内蔵 FET を使用した同期整流・降圧回路により、3.3V と 1.1V の出力を効率的に供給します。

特長
  • 100% duty cycle capability
  • 5V to 42V Input
  • 5V output at 3.25A (LM3481 output)
  • 1.1V output at 2A (TLV62065)
  • 3.3V output at 1A (TLV62065)
  • This example design is supported with design and test files

出力電圧オプション PMP8903.1 PMP8903.2 PMP8903.3
Vin(最小)(V) 5 4.5 4.5
Vin(最大)(V) 42 5.5 5.5
Vout (Nom) (V) 5 3.3 1.1
Iout(最大)(V) 3.25 1 2
出力電力(W) 16.25 3.3 2.2
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC DC
トポロジ Sepic- CCM Buck- Synchronous Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SNVU286.PDF (1655 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

SNVR274.PDF (191 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SNVC124.ZIP (315 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SNVU287.PDF (316 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SNVR273.PDF (33 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コントローラ

LM3481 — 昇圧、SEPIC、フライバック向け、2.97V ~ 48V、高効率コントローラ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TLV62065 — 2x2 SON パッケージ封止、3MHz、2A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP8903 Test Results 2013/05/22

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ