PMP9461

概要

PMP9461 は、グリッド接続のソーラー マイクロ インバータに課される電力要件とゲート ドライブ要件を満たす包括的な電源リファレンス デザインです。  このリファレンス デザインの主要な目標は、マイクロ インバータのゲート ドライブとバイアス電源セグメントで、大幅な集積と性能強化を達成することです。  このソリューションでは、SM72295(電流センス機能を内蔵したフル ブリッジ ゲート ドライバ)、SM74101(7A シンク/3A ソースのシングル ドライバ)、SM72482(5A デュアル ローサイド ドライバ)、LM5017(1 次側と 2 次側のバイアス電源プロバイダ)を採用し、さらにインバータの DC/AC セクションでドライバをパワーアップすることを目的にして LM5017 を実装しています。  すべてのバイアス電源は、コスト効率に優れた高効率の Fly-BuckTM トポロジを使用して生成されています。

特長
  • ドライバでフル ブリッジ構成を採用した結果、部品点数を低減
  • ドライバに 100V ダイオードを内蔵した結果、より高い入力電圧レールと過渡に対応可能
  • 電流センス機能を内蔵して高集積を実現した結果、外部の電流アンプが不要。
  • デュアル ハーフ ブリッジ 採用の 100V、3A MOSFET ドライバ
  • バイアス電源を想定した、シンプルで、BOM (部品表) 点数が少なく、低コストのデザイン
  • 絶縁型バイアス電源の場合は、外部アダプタが不要
出力電圧オプション PMP9461.1 PMP9461.2 PMP9461.3 PMP9461.4 PMP9461.5 PMP9461.6 PMP9461.7 PMP9461.8
Vin(最小)(V) 20 20 20 20 20 20 20 25
Vin(最大)(V) 40 40 40 40 40 40 40 40
Vout (Nom) (V) 12 12 14 9 14 9 10.5 275
Iout(最大)(V) .25 .25 .1 .1 .1 .1 .01 .6
出力電力(W) 3 3 1.4 .9 1.4 .9 .105 165
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Non-Isolated Isolated
入力タイプ DC DC DC DC DC DC DC DC
トポロジ Buck- Synchronous FlyBuck FlyBuck FlyBuck FlyBuck FlyBuck Buck- Synchronous Flyback- Active Clamp
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU606.PDF (6772 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRBE2.PDF (44 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC709.ZIP (747 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRBE1.PDF (507 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

LM5017 — 7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲、600mA、コンスタント オンタイム、同期整流 降圧レギュレータ

データシート: PDF
ハーフ ブリッジ ドライバ

SM72295 — 100V 3A/3A full bridge gate driver with 7V UVLO and integrated current sense amplifier

データシート: PDF
ローサイド ドライバ

SM72482 — 15V VDD, 3A/5A dual-channel low-side gate driver

データシート: PDF
ローサイド ドライバ

SM74101 — 15V VDD, 3A/7A single-channel low-side gate driver with input ground for split supply operation

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP9461 Test Results 2014/10/16
ユーザー・ガイド Digitally Controlled Solar Micro Inverter Using C2000 Piccolo Microcontroller 2014/10/16

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ