REF54EVM-2

概要

REF54EVM-2 は、テキサス・インスツルメンツ の高精度シリーズ リファレンス デバイス (セラミック LCCC パッケージ内の REF54) の性能を提示する高精度電圧リファレンスの評価基板です。REF54 は、低ドリフトかつ低ノイズの電圧リファレンス デバイスのファミリです。REF54 は、低温度ドリフト、低フリッカーノイズ、低長期ドリフトを実現します。REF54EVM-2 と適切なラボ機器を使用して、REF54 の初期精度、静止時電流、温度ドリフト、長期ドリフト、ノイズ、力 / センス出力とグランド機能などの性能を評価できます。

特長
  • フォースピンとセンスピンによるケルビン接続
  • ロード レギュレーションを評価する複数の抵抗
  • ノイズ低減コンデンサと低ノイズテスト用カバーを取り付けるためのフットプリント
  • REF54 の SOIC パッケージを評価するためのフットプリント
シリーズ電圧リファレンス
REF54 — 0.8ppm/℃ のドリフト (最大値)、0.11ppmp-p の 1/f ノイズ、最大 380μA の低静止電流、高精度、電圧リファレンス
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

REF54EVM-2 — REF54 評価基板 (LCCC パッケージ)

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

REF54EVM-2 — REF54 評価基板 (LCCC パッケージ)

close
バージョン: null
リリース日:
認証

REF54EVM-2-DOC-CERT — REF54EVM-2 EU 適合宣言 (DoC)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
シリーズ電圧リファレンス
REF54 — 0.8ppm/℃ のドリフト (最大値)、0.11ppmp-p の 1/f ノイズ、最大 380μA の低静止電流、高精度、電圧リファレンス
ハードウェア開発
評価ボード
REF54EVM-2 — REF54 評価基板 (LCCC パッケージ)

REF54EVM-2-DOC-CERT — REF54EVM-2 EU 適合宣言 (DoC)

close
バージョン: 1.0
リリース日: 2026/02/19
製品
シリーズ電圧リファレンス
REF54 — 0.8ppm/℃ のドリフト (最大値)、0.11ppmp-p の 1/f ノイズ、最大 380μA の低静止電流、高精度、電圧リファレンス
ハードウェア開発
評価ボード
REF54EVM-2 — REF54 評価基板 (LCCC パッケージ)

リリース情報

REF54EVM-2 EU Declaration of Conformity (DoC)

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) REF54 セラミック LCCC パッケージの評価基板 PDF | HTML PDF | HTML 2026/04/27

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ