REF81EVM

概要

REF81EVM は、高精度シリーズ リファレンス デバイス (REF81) と、その内蔵ヒーターの性能を実現する高精度電圧リファレンスの評価基板です。REF81 は、バッファと電圧デバイダを内蔵した、低ドリフト、低ノイズの埋め込みツェナーと内部ヒーターによる補償電圧リファレンス デバイスのファミリです。REF81 は、低温度ドリフト係数、低フリッカーノイズ、低長期ドリフトを実現します。

特長
  • REF81 埋め込みツェナー採用、内部ヒーターによる補償型の電圧リファレンス
  • VIN とヒーターの VIN に対応するオンボードの低ドロップアウト レギュレータを使用するオプション、または卓上電源から直接電力供給を受けるオプション
  • バナナ プラグ、SMA、またはバインディング ポストを使用して測定するオプション
シリーズ電圧リファレンス
REF81 — 0.05ppm/℃ のドリフト、変動が 1ppm 未満の安定性、温度制御型の埋め込みツェナー リファレンス
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

REF81EVM — REF81 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
シリーズ電圧リファレンス
REF81 — 0.05ppm/℃ のドリフト、変動が 1ppm 未満の安定性、温度制御型の埋め込みツェナー リファレンス

REF81EVM — REF81 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
製品
シリーズ電圧リファレンス
REF81 — 0.05ppm/℃ のドリフト、変動が 1ppm 未満の安定性、温度制御型の埋め込みツェナー リファレンス
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ