ホーム パワー マネージメント 電圧リファレンス シリーズ電圧リファレンス

製品詳細

Rating Catalog VO (V) 2.5, 4.096, 5, 8.192, 10 Temp coeff (max) (ppm/°C) 0.2 Features Buried Zener diode, Integrated heater Vin (min) (V) 10 Vin (max) (V) 16.5 Iq (typ) (mA) 17 LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 0.825 Operating temperature range (°C) 0 to 70
Rating Catalog VO (V) 2.5, 4.096, 5, 8.192, 10 Temp coeff (max) (ppm/°C) 0.2 Features Buried Zener diode, Integrated heater Vin (min) (V) 10 Vin (max) (V) 16.5 Iq (typ) (mA) 17 LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 0.825 Operating temperature range (°C) 0 to 70
LCCC (NAJ) 20 79.0321 mm² (— mm × — mm)
  • 埋め込みツェナー コアは 7.6V 出力
  • 業界標準の固定出力電圧
    • 1X ゲイン:2.5V、4.096V、5V
    • 2X ゲイン:5V、8.192V、10V
  • 1X および 2X ゲイン出力用の外部バッファなし
  • 業界標準の固定出力の初期精度
    • 1X ゲイン:±0.05%
    • 2X ゲイン:±0.1%
  • 超低温度ドリフト: 0.05ppm/°C
  • 動作温度範囲:0°C ~ 70°C
  • 優れた長期安定性:0.3ppm (1khr ~ 5khr)
  • 1/f ノイズ (0.1Hz~10Hz) :0.12ppmpk-pk
  • 温度安定インジケータ付き内蔵ヒーター
  • 入力電圧範囲:10V ~ 16.5V
  • ヒーター電源範囲:10V ~ 42V
  • 気密封止セラミック パッケージ (20 ピン LCCC)
  • 埋め込みツェナー コアは 7.6V 出力
  • 業界標準の固定出力電圧
    • 1X ゲイン:2.5V、4.096V、5V
    • 2X ゲイン:5V、8.192V、10V
  • 1X および 2X ゲイン出力用の外部バッファなし
  • 業界標準の固定出力の初期精度
    • 1X ゲイン:±0.05%
    • 2X ゲイン:±0.1%
  • 超低温度ドリフト: 0.05ppm/°C
  • 動作温度範囲:0°C ~ 70°C
  • 優れた長期安定性:0.3ppm (1khr ~ 5khr)
  • 1/f ノイズ (0.1Hz~10Hz) :0.12ppmpk-pk
  • 温度安定インジケータ付き内蔵ヒーター
  • 入力電圧範囲:10V ~ 16.5V
  • ヒーター電源範囲:10V ~ 42V
  • 気密封止セラミック パッケージ (20 ピン LCCC)

REF81 デバイスは、ヒーターを内蔵した高精度の埋め込みツェナー コアを活用し、安定した 7.6V を生成します。さらに、高精度の抵抗デバイダとバッファを内蔵しており、高精度データコンバータを駆動するための業界標準の電圧リファレンスを提供します。内部ヒーターを備えた内蔵温度制御機能により、周囲温度の変化に関係なくリファレンス電圧を一定に維持できるため、0.05ppm/°C という非常に小さい温度ドリフトを実現できます。制御ループ、高精度抵抗、およびバッファを内蔵しているため、設計が容易であるとともに、外付けの高精度部品は不要です。

REF81 ファミリは、20 ピン LCCC パッケージで供給されます。LCCC パッケージは、1ppm という非常に低い長期ドリフト安定性仕様を実現できる気密封止セラミック パッケージです。これは、キャリブレーションなしでより長い動作ウィンドウが必要とされるアプリケーションにおいて重要です。このパッケージは、湿度の変化に対する耐性も非常に優れています。

REF81 デバイスは、ヒーターを内蔵した高精度の埋め込みツェナー コアを活用し、安定した 7.6V を生成します。さらに、高精度の抵抗デバイダとバッファを内蔵しており、高精度データコンバータを駆動するための業界標準の電圧リファレンスを提供します。内部ヒーターを備えた内蔵温度制御機能により、周囲温度の変化に関係なくリファレンス電圧を一定に維持できるため、0.05ppm/°C という非常に小さい温度ドリフトを実現できます。制御ループ、高精度抵抗、およびバッファを内蔵しているため、設計が容易であるとともに、外付けの高精度部品は不要です。

REF81 ファミリは、20 ピン LCCC パッケージで供給されます。LCCC パッケージは、1ppm という非常に低い長期ドリフト安定性仕様を実現できる気密封止セラミック パッケージです。これは、キャリブレーションなしでより長い動作ウィンドウが必要とされるアプリケーションにおいて重要です。このパッケージは、湿度の変化に対する耐性も非常に優れています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

詳細なデータシートとその他の文書が入手可能です。リクエストする

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート REF81 0.05ppm/℃ 温度のドリフト、変動が 1ppm 未満の安定性、温度制御型 の高精度電圧リファレンス PDF | HTML PDF | HTML 2026/07/10
技術記事 キャリブレーションにおける埋め込みツェナー技術による極めて高 い精度の利点 PDF | HTML PDF | HTML 2026/10/09

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

REF81EVM — REF81 評価基板

REF81EVM は、高精度シリーズ リファレンス デバイス (REF81) と、その内蔵ヒーターの性能を実現する高精度電圧リファレンスの評価基板です。REF81 は、バッファと電圧デバイダを内蔵した、低ドリフト、低ノイズの埋め込みツェナーと内部ヒーターによる補償電圧リファレンス デバイスのファミリです。REF81 は、低温度ドリフト係数、低フリッカーノイズ、低長期ドリフトを実現します。
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-010970 — 低ノイズで線形性の高いデジタル マルチメータとデータ収集用シグナル チェーンのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインのターゲット アプリケーションには、DC 信号の測定に超高精度を必要とするデジタル マルチメータ (DMM) が含まれます。このリファレンス デザインは、有効直線性を備えた高性能 24 ビット A/D コンバータ (ADC) である ADS127L21B を使用して、効果的な DC 精度を実現します。超低ドリフトの埋め込みツェナー リファレンスである REF81 は、シグナル チェーンのキャリブレーションを実施し、ゲイン誤差とオフセット誤差を除去します。

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
LCCC (NAJ) 20 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ