SIMMA-3P-ISO13400-STACK

SIMMA-3P-ISO13400-STACK

提供元: Simma Software, Inc.
ダウンロード

概要

Simma Software Diagnostics over IP(DoIP)スタックは、ISO 13400 プロトコルに必要な機能をすべて実装しており、ISO-TP/CAN などの他のプロトコルで実行されている Diagnostics(診断機能)から非常容易に移行できます。このスタックは、デバイスの検出、接続、認証、および ECU または診断ツールを起動して動作させるために必要なすべてのサービス要求/応答を処理します。TCP/IP層およびUDS層の両方からシンプルなインターフェースを提供し、更新ティック以外にハードウェア要件はなく、容易に統合可能です。

特長
  • ISO 13400 に準拠
  • MISRA C 準拠
  • ANSI C 準拠のソース コード
  • RTOSの有無にかかわらず使用可能
  • 8 ビット、16 ビット、32 ビット、または64 ビットCPUで使用可能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

ドライバまたはライブラリ

ISO13400-DOIP-PROTOCOL-STACK — ISO 13400 (DoIP) Protocol Stack

サポート対象の製品とハードウェア

ISO13400-DOIP-PROTOCOL-STACK — ISO 13400 (DoIP) Protocol Stack

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日: 2025/07/02

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このソフトウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Simma Software, Inc..

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。