SIMMA-3P-NMEA2000-STACK

SIMMA-3P-NMEA2000-STACK

提供元: Simma Software, Inc.
ダウンロード

概要

NMEA 2000 プロトコル スタックは、全国的に認められた CAN のエキスパートである Simma Software が設計したもので、高速コントローラ エリア ネットワーク (CAN) の厳しいニーズを満たすことができます。NMEA 2000 のソース コードは、高性能のモジュール型設計を使用し、シンプルな API を採用しています。ベンチマークでは、市販の NMEA 2000 ソフトウェア ソリューションよりもスタックの効率が 800% 高いことが示されています。ソフトウェア プロトコル スタックは適切に文書化されており、25 万件以上の組込みシステムで使用されています。

特長
  • Fast Packet のサポート
  • PGN リスト グループ機能
  • 複合データ要求
  • 製品情報サポート
  • MISRA C 準拠
  • ANSI C 準拠のソース コード
  • RTOSの有無にかかわらず使用可能
  • 8 ビット、16 ビット、32 ビット、または64 ビットCPUで使用可能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

ドライバまたはライブラリ

NMEA2000-PROTOCOL-STACK — NMEA 2000 Protocol Stack

サポート対象の製品とハードウェア

NMEA2000-PROTOCOL-STACK — NMEA 2000 Protocol Stack

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日: 2025/07/02

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このソフトウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Simma Software, Inc..

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。